La EV210BW 1.5-6 es una válvula solenoide de 2/2 vías de accionamiento directo para uso universal. El cuerpo de la válvula es de latón ECO y utiliza juntas de EPDM de última generación.
La válvula puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo duras en aplicaciones industriales exigentes:
- Para suministro y control de agua
- Aplicación de sistemas de dosificación
- Procesado de alimentos
- Tratamiento de agua / ósmosis inversa
Las válvulas son la elección ideal para aplicaciones en las que se requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.
Características y beneficios
Material del cuerpo en latón ECO (sin plomo <0,1%) y resistente a la desgalvanización
Juntas de EPDM de nueva generación recomendadas para agua potable.
Bobina Clip-on
Rango de caudal Kv 0,08 - 0,7 m³/h
Presión diferencial 0 - 10 bar
Rango de temperaturas del medio -30 - 90 °C
Temperatura ambiente: Hasta 80 °C
Protección de la bobina: hasta IP67
Conexiones roscadas: G 1/8, G ¼ Y G 3/8
Viscosidad: Hasta 50 cSt
Homologaciones y certificados
Las válvulas están certificadas por Carso de acuerdo con las directrices de ACS, Circular 2002/571. Válido en Francia
Certificado higiénico B-BK-60210-1275/19. Emitido por el Instituto Nacional Polaco de Salud Pública (PZH). Válido en Polonia
Cumple con:
- Directiva de baja tensión 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Directiva sobre equipos de presión 2014/68/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE sin excepción 6c
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Direct-operated 2-2-way solenoid valves | Polish | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Italian | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | English | Multiple | 05 dic, 2024 | 7.4 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | German | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | French | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Swedish | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Danish | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Spanish, Castilian | Multiple | 29 dic, 2021 | 7.5 MB |
Homologaciones
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Hygienic Certificate | RISE SC0155-18 | English; Swedish | Multiple | 27 nov, 2024 | 194.2 KB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50 Válvula solenoide de accionamiento indirecto de 2/2 víasLa EV220BW es una válvula solenoide servoaccionadas de forma indirecta de 2/2 vías diseñada para agua potable y está disponible en versiones NC o NO. Las juntas de válvula están disponibles en EPDM y el cuerpo de la válvula en latón ECO o acero inoxidable. Los materiales en contacto con el medio cumplen las normas 4MSI, DVGW, KTW - W270, y el programa de válvulas cuenta también con las homologaciones RISE, SINTEF, WRAS, ACS y PZH para aplicaciones de agua fría y caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 víasLa EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas 2/2 vías EV220BW/EV228BW 15-50La EV220BW 15-50 es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 vías diseñada para agua potable y disponible en versiones NC, NO o UN-latching. Los sellos de válvula están disponibles en EPDM, y el cuerpo de la válvula está disponible en latón ECO o acero inoxidable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula solenoide EV220S 10-50La EV220S es una gama de válvulas solenoide de 2/2 vías servoaccionadas compactas y aerodinámicas con conexiones de 1/4" a 2", especialmente diseñadas para adaptarse a aplicaciones en las que el espacio es limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, válvulas solenoides de elevación asistida para agua potableEV250BW 10-22 es una válvula solenoide de 2/2 vías de elevación asistida. El cuerpo de la válvula está hecho de latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula es una válvula compacta que se utiliza para agua de proceso con baja presión diferencial, por ejemplo, aplicaciones de entrada de proceso y agua potable donde se requieren aprobaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS, PZH y WRAS.