Controlar fluidos de forma eficiente
Danfoss pone a su disposición una gama excepcionalmente amplia de válvulas solenoides de alto rendimiento, disponibles en versiones de accionamiento directo, servoaccionadas y de apertura asistida. Un modo sencillo y económico de controlar y regular líquidos y gases no inflamables. Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas eléctricas Danfoss se suministran por separado y después se combinan; no obstante, también ponemos a su disposición válvulas completas.

Prueba las bobinas solenoides fácilmente con la aplicación Magnetic Tool
Asegurar que la bobina de la válvula solenoide está funcionando correctamente, o detectar una defectuosa, es un paso importante en muchos proyectos de reparación o instalación.
Ofrecemos una familia B de válvulas de alta capacidad y una familia A de válvulas más económicas y compactas. El montaje de las válvulas solenoides Danfoss se realiza de forma rápida y sencilla, sin necesidad de usar herramientas, gracias a lo cual aportan una flexibilidad y una disponibilidad óptimas. Si es necesario, la bobina puede sustituirse sin tener que detener o vaciar el sistema.
Aplicaciones para válvulas solenoides
Nuestra gama de válvulas solenoides incluye válvulas para aire, vapor, aceite y gas, aptas para diferentes aplicaciones industriales de alto rendimiento. Entre dichas aplicaciones se incluyen las siguientes:
- Lavadoras y equipos de limpieza en seco
- Equipos de lavado industrial
- Autoclaves y esterilizadores.
- Compresores y bombas de vacío
- Maquinaria de moldeo de plástico
- Calderas de vapor
- Maquinaria de procesamiento de alimentos
- Rociadores y sistemas de lucha contra incendios.
- Equipamiento para dentistas
- Máquinas de café
- Calderas

Selector de válvulas solenoides
Esta herramienta tiene por objetivo facilitar a instaladores y usuarios finales la selección correcta de válvulas solenoides industriales para una amplia variedad de aplicaciones estándar.
Características y beneficios
Bobina clip on
Gama de bobinas hasta IP67
La mejor amortiguación del golpe de ariete
Larga vida útil y alto
rendimiento
Insensibles a la suciedad
Amplia gama y soluciones personalizadas

Protege tu sistema: amortigua sus costes
- una forma fácil de controlar y regular los fluidos.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Multiple | 14 feb, 2024 | 2.4 MB | |
Folleto | Fluid Controls overview | Inglés | Estados Unidos | 23 mar, 2022 | 410.8 KB | |
Guía del usuario | How to use solenoid valves | Español | Multiple | 10 nov, 2015 | 1.7 MB | |
Guía del usuario | How to use solenoid valves | Inglés | Multiple | 10 nov, 2015 | 1.7 MB | |
Folleto | Proteja su sistema con nuestro programa homologado de válvulas solenoides | Español | España | 23 mar, 2022 | 509.6 KB |
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV225BLa EV225B es una válvula solenoide servoaccionada de 2/2 víaspara su uso en aplicaciones con vapor. Su diseño se basa en un diafragma de teflón (PTFE) que garantiza la máxima fiabilidad durante el funcionamiento, incluso en contacto con vapor contaminado. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón resistente a la desgalvanización, mientras que su asiento es de acero inoxidable. Esto garantiza una larga vida útil, incluso cuando se utiliza con vapor muy agresivo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW 15-50 Válvula solenoide de accionamiento indirecto de 2/2 víasLa EV220BW es una válvula solenoide servoaccionadas de forma indirecta de 2/2 vías diseñada para agua potable y está disponible en versiones NC o NO. Las juntas de válvula están disponibles en EPDM y el cuerpo de la válvula en latón ECO o acero inoxidable. Los materiales en contacto con el medio cumplen las normas 4MSI, DVGW, KTW - W270, y el programa de válvulas cuenta también con las homologaciones RISE, SINTEF, WRAS, ACS y PZH para aplicaciones de agua fría y caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV260B, válvulas solenoides proporcionales servoaccionadas de 2 víasEV260B es un programa de válvulas solenoides proporcionales (modulantes) servoaccionadas de 2 vías con conexiones de entre 1/4” y 3/4”. Mediante la regulación continua de la corriente de la bobina, es posible situar la armadura en cualquier posición del tubo de la armadura y, de este modo, ajustar la bobina entre las posiciones de cierre completo y apertura completa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 víasLa EV221BW 10-22 es una válvula solenoide de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo de la válvula está fabricado en latón ECO y utiliza juntas EPDM de última generación. La válvula cuenta con un filtro piloto integrado que la convierte en la opción ideal para aquellas aplicaciones de entrada de agua y agua potable que requieren homologaciones de agua potable como RISE, SINTEF, ACS o PZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV310B, válvulas solenoides de accionamiento directo y 3/2 víasLa gama EV310B abarca una amplia gama de válvulas solenoides de accionamiento directo de 3/2 vías para aplicaciones generales. La EV310B es una gama de válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo. Las bobinas clip-on pueden utilizarse en las EV310B.
Asistencia



Preguntas más frecuentes
Resolución de problemas de válvulas solenoides - NC normalmente cerradas (el tubo de la armadura está recto sin abolladuras)
Síntoma: la válvula solenoide no se abre, no hay caudal
Síntoma: la válvula solenoide se abre parcialmente, caudal bajo
Síntoma: la válvula solenoide no cierra/cierra parcialmente
Síntoma: la válvula solenoide hace ruido
Síntoma: Bobina quemada - fundida; bobina con tensión
Resolución de problemas de válvulas solenoides - NO normalmente abierta (el tubo de la armadura es recto con abolladura)
Síntoma: la válvula solenoide no abre, no hay caudal
Síntoma: la válvula solenoide abre parcialmente, caudal bajo
Síntoma: la válvula solenoide no cierra/cierra parcialmente
Síntoma: la válvula solenoide hace ruido
Síntoma: Bobina quemada - fundida; bobina con tensión encendida
Formación
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Bobinas
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Aspectos teóricos de válvulas y bobinas
- Lección electrónica: Válvula solenoide: Válvulas de accionamiento directo
- Lección electrónica: Control de fluido: Materiales, medios y fallos del mercado
- Lección electrónica: Válvulas de accionamiento directo e indirecto (servoaccionadas)
Casos prácticos
Próximamente...
Próximamente...
Artículos
Próximamente...
Próximamente...