Control de temperatura con homologaciones navales
La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.
Características y ventajas
- Amplia gama estándar de presostatos y termostatos
- Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
- Funciones de monitorización sencillas.
- Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas
- Diez homologaciones navales diferentes para uso global
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos RTLos termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el que la posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escala definido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conductos y sensores para tubos capilares destinados a aplicaciones en instalaciones navales e industriales en general.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100Los termostatos MBC 8100 se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son termostatos compactos, diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos CASLa serie CAS está compuesta por presostatos y termostatos. En esta serie se ha prestado especial atención al cumplimiento de los requisitos para obtener un alto nivel del encapsulamiento, una estructura robusta y compacta y una gran resistencia a golpes y vibraciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos KPSA la hora de diseñar la familia de termostatos KPS se ha prestado especial atención para dar respuesta a diversas exigencias importantes, como un alto grado de protección del encapsulamiento y una estructura compacta y robusta, resistente a golpes y vibraciones. La gama KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores, siendo idónea para su uso en sistemas de monitorización, de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de energía y a bordo de embarcaciones.