Presostatos para aplicaciones navales

  • Vista general
  • Gama de productos

Gama completa de presostatos aprobados para uso naval

La gama interruptores de uso naval de Danfoss se utiliza para medir y controlar la presión y la temperatura del aire, de gases y de líquidos en aplicaciones navales. Los presostatos son conocidos por su precisión, su robustez y su durabilidad, así como su funcionamiento a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes. Los interruptores cuentan con hasta diez homologaciones navales y se pueden entregar como diseño de caja o por bloques para adaptarse a cualquier aplicación.

Características y ventajas

Amplia gama estándar de presostatos y termostatos

Hay disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas

Funciones de monitorización sencillas.

Los interruptores cuentan con precauciones de seguridad críticas integradas

Diez homologaciones navales diferentes para uso global

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Presostato RT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostato RT - Danfoss } else { Presostato RT - Danfoss }
    Presostato RT

    La serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos diferenciales tipo bloque MBC 5180 para aplicaciones navales de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos diferenciales tipo bloque MBC 5180 para aplicaciones navales de Danfoss } else { Presostatos diferenciales tipo bloque MBC 5180 para aplicaciones navales de Danfoss }
    Presostato diferencial tipo bloque MBC 5180

    Los presostatos diferenciales MBC 5180 se utilizan en aplicaciones marinas en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss } else { Presostatos CAS de alto rendimiento de Danfoss }
    Presostato CAS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss } else { Presostatos KPS de alto rendimiento de Danfoss }
    Presostato KPS de alto rendimiento

    En la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos de Danfoss } else { Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos de Danfoss }
    Válvulas de prueba MBV 5000 para presostatos

    La válvula de prueba de presión tipo MBV 5000 forma parte del concepto de bloques, desarrollado para ahorrar espacio, peso y costes. La válvula de prueba está diseñada para su uso en muchas aplicaciones, como por ejemplo supervisión, indicación de alarmas, apagado o diagnóstico en equipos como motores, engranajes, propulsores, bombas, filtros, compresores, etc.