Cambie a una solución fiable
Danfoss posee más de 75 años de experiencia como fabricante de presostatos para aplicaciones industriales y pone a tu disposición la gama más extensa del mercado.
Los presostatos industriales Danfoss permiten medir y controlar la presión del aire y de los líquidos.
Nuestros interruptores de presión son precisos, robustos y están diseñados para ofrecer una vida útil extensa y funcionar a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más exigentes.
Los presostatos Danfoss son controles y limitadores electromecánicos que controlan la presión del aire y de los líquidos dentro de un rango de presión determinado.
Todos los sistemas de contacto de las unidades reguladoras Danfoss incorporan un sistema de acción rápida que mantiene la fuerza de contacto hasta el momento en que este se interrumpe.
Esto los diferencia de los productos de la competencia, que incorporan microinterruptores.

Selector de presostatos
Esta herramienta permite a los mayoristas, distribuidores, instaladores y usuarios finales encontrar el presostato correcto para una serie de aplicaciones estándar.
Ten en cuenta que únicamente se incluyen interruptores para medios neutros (como agua, vapor, aire, aceite, etc.).
Características y ventajas
Conmutación de bajo diferencial
Tecnología de fuelle
Diseñados para diversas aplicaciones
Contactos de desconexión rápida
15 homologaciones internacionales
Alta resistencia a las vibraciones
Amplios rangos de temperatura
Alta fiabilidad
Diferentes elementos sensores

Cambia a una solución fiable; aprobada por los más exigentes
Consulta la amplia gama de presostatos y termostatos Danfoss en esta vista general.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Cambie a una solución fiable Aprobada por los más exigentes | Español | España | 20 ene, 2022 | 947.5 KB | |
Folleto | Pressure switches and thermostats overview | Inglés | Estados Unidos | 03 feb, 2022 | 871.5 KB | |
Folleto | Pressure switches and thermostats overview | Inglés | Multiple | 16 nov, 2021 | 774.4 KB |
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato RTLa serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato diferencial tipo bloque MBC 5180Los presostatos diferenciales MBC 5180 se utilizan en aplicaciones marinas en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Se trata de interruptores de presión compactos y basados en nuestro nuevo diseño por bloques que consiguen soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato CAS de alto rendimientoEn la serie de presostatos CAS, se ha prestado una especial atención a cumplir las exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, bajo diferencial, construcción robusta y compacta y resistencia a golpes y vibraciones. La familia CAS cumple la mayoría de los requisitos asociados a las aplicaciones en exteriores e interiores. Los presostatos CAS son idóneos para su uso en sistemas de alarma y de regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales generadoras de electricidad y a bordo de embarcaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato KPS de alto rendimientoEn la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos compactos tipo bloque MBC 8100Los termostatos MBC 8100 se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son termostatos compactos, diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para soportar las severas condiciones propias de las salas de máquinas de los buques.