Mejorar la seguridad y reducir los costes de mantenimiento
Un presostato electrónico aporta un gran número de ventajas en comparación con un presostato mecánico.
Entre dichas ventajas se incluyen las siguientes: mayor precisión, ausencia de desgaste de los contactos, excelente estabilidad a largo plazo, funcionamiento más sencillo y elevado número de ciclos de conmutación.
La familia de presostatos electrónicos MEP 2000 de Danfoss incorpora funciones avanzadas de control para mejorar la seguridad, prolongar el ciclo de vida de los equipos y reducir los costes de mantenimiento.
Estos presostatos electrónicos están disponibles en dos versiones. La versión con salida de conmutación sencilla permite personalizar la histéresis y la constante de tiempo. También aporta protección contra cortocircuitos, cableado incorrecto y sobrecarga. La versión con salida doble incluye una salida de conmutación y una salida analógica. En ambas versiones, el cliente define los requisitos del interruptor y este se preprograma en fábrica.
Ambas versiones se pueden suministrar con un amortiguador de pulsos para proteger el sensor en aplicaciones en las que puedan tener lugar fenómenos de cavitación, golpe de ariete y picos de presión.
Características y ventajas
Disponibles en versiones PNP y NPN.
Excelente estabilidad a largo plazo frente a las desviaciones.
Protección EMC/EMI conforme a las normas aplicables en el campo de la hidráulica móvil.
Valor de presión de rotura excepcional y ausencia de fugas gracias a su diseño, completamente soldado.
Elevada resistencia a la temperatura del medio y a la temperatura ambiente que garantiza un alto rendimiento en condiciones extremas.
Excelente resistencia a los impactos y las vibraciones.
El encapsulamiento y las piezas en contacto con el medio están fabricados en acero inoxidable.
Disponibles con una amplia variedad de conexiones eléctricas y de presión.

Documentación
Aquí encontrarás la documentación técnica de nuestros productos.

Cambia a una solución fiable; aprobada por los más exigentes
Consulta la amplia gama de presostatos y termostatos Danfoss en esta vista general.
Documentos
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida dobleLos presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, presostatos electrónicos, salida únicaLos presostatos MEP 2600 y 2650 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2650 tiene una salida única salida conmutada y está disponible en versiones con histéresis y constante de tiempo configurables.