Sensores de posición rotativos con y sin eje para aplicaciones de hidráulica móvil
Los sensores de posición rotativos DST X510 y DST X520 de Danfoss están diseñados para su uso en aplicaciones de hidráulica móvil, como máquinas agrícolas, de construcción y de manejo de materiales.
Las series DST X510 y DST X520 de Danfoss utilizan la tecnología Hall sin contacto con rangos de medición de hasta 360 °.
Todos los sensores están diseñados para aplicaciones off-highway y son resistentes a golpes y vibraciones y con una alta compatibilidad electromagnética, y vienen con salida tanto Ratiométrica, CANopen como SAE J1939.
Los tipos de sensores únicos y redundantes están disponibles y se producen de acuerdo con la norma PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.
Los sensores DST X510 vienen con eje y los sensores DST X520 vienen sin eje, y tiene aprobación E1.
Características y beneficios
Tecnología Hall sin contacto para una vida útil del sensor casi infinita
Conexiones eléctricas: DEUTSCH 6P DT04-6P
Rangos únicos o redundantes hasta 360 ° (± 180 °)
Salida: Ratiométrica, CANopen y SAE J1939.
Linealidad: <± 0.5% FS
Resolución y velocidad de rotación:
- 12 bit (analógica)
- 14 bit (CANopen/SAE J1939)
- 120 rpm máx.
Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra
Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a 85 ° C.
Vibraciones: 20g - 10 Hz… 2000 Hz
Conformidad
CE
RoHS
E1
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | English | Multiple | 06 dic, 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | English | Multiple | 06 dic, 2019 | 898.9 KB | |
Installation guide | DST X520 Rotary position sensor without shaft | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 06 sept, 2019 | 927.0 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.3 MB | |
Installation guide | Rotary sensor with shaft DST X510 | German; English; French; Italian | Multiple | 06 sept, 2019 | 1.7 MB |