Series DST X710, X720 y X730, sensores de inclinación

  • Vista general
  • Documentos

Programa completo de sensores de inclinación para aplicaciones de hidráulica móvil

El programa de sensores de inclinación Danfoss se ha desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones tales como máquinas de construcción y agrícolas, así como equipos de manejo de materiales. Estos sensores se utilizan normalmente en aplicaciones de seguridad para mantener la inclinación de una máquina, o solo una parte de ella, creando una zona de seguridad bajo control para las personas que están trabajando.

Las series DST X710, X720 y X730 de Danfoss utilizan tecnología MEMS sin contacto con rangos de medición de hasta 360 °.

Todos los sensores están diseñados para aplicaciones off-highway y son resistentes a golpes. Están disponibles en versiones únicas y redundantes y se producen de acuerdo a PL d (EN ISO 13849-1: 2015), lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.

Características y beneficios

Tecnología MEMS para una vida útil del sensor casi infinita

Rangos únicos o redundantes hasta 360 ° (± 180 °)

Conector eléctrico: AMP Superseal 6P 282108-1 o M12

Salida: CANopen / SAE J1939 (DST X710 Ratiometrica 0.5-4.5V)

Linealidad: <± 0.15% FS

Resolución: 0.01 °

Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 85 ° C.

Indice de protección IP IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra

Vibraciones:20g - 10 Hz … 2000 Hz

Shock: Pulso en 3 ejes; 50g 11 ms

Conformidad

CE

RoHS

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Operating guide DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide English Multiple 01 may, 2019 1.1 MB .pdf
Installation guide DST X710 Inclination sensor German; English; French; Lithuanian Multiple 03 abr, 2019 1.4 MB .pdf
Operating guide DST X720 Mid level inclination sensor English Multiple 01 may, 2019 1.1 MB .pdf
Installation guide DST X720 Single - Dual Inclination Sensor German; English; French; Lithuanian Multiple 03 abr, 2019 1.8 MB .pdf
Installation guide DST X730 Single_dual Inclination sensor German; English; French; Lithuanian Multiple 03 abr, 2019 1.6 MB .pdf
Operating guide DST X730 Top level inclination sensor English Multiple 01 may, 2019 983.1 KB .pdf
Data sheet Inclination position sensor, type DST X710 English Multiple 26 feb, 2021 2.7 MB .pdf
Data sheet Inclination position sensor, type DST X720 English Multiple 03 mar, 2021 11.6 MB .pdf
Data sheet Inclination position sensor, type DST X730 English Multiple 03 mar, 2021 4.4 MB .pdf