Sensores de posición para soluciones hidráulicas móviles
Danfoss está llevando la seguridad funcional al siguiente nivel con un completo programa de sensores de posición rotatorios de última generación, sensores de posición de cable y sensores de inclinación.
Todas las variantes vienen tanto como tipo de sensores simples como redundantes, lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.
Durante más de 30 años, Danfoss ha proporcionado tecnologías de sensores fiables, robustos y rentables para los principales productores de dispositivos de hidráulica móvil en la industria off-highway. Con un completo programa de sensores de posición, Danfoss cubre todos los tipos de máquinas. Por lo tanto, los OEM cuentan con una flexibilidad y escalabilidad sin igual para cumplir con las normas de seguridad y medioambientales.
Características y beneficios
Tecnología efecto Hall (programas rotativos y sensores de cable)
Tecnología MEMS (programa de inclinación)
Unicos o redundantes
Salida: CANopen, SAE J1939 o Ratiométrica
Nivel de protección IP: IP67 - IP69K con conector de acoplamiento hembra
![Sensores de posición en acción](/media/9317/dsc_7621-01-13-12_xrays_1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364906270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sensores de posición en acción
Ver cómo se ponen a prueba nuestros sensores de posición en nuestro Centro de Desarrollo de Aplicaciones en Nordborg, Dinamarca.
Alcanzando nuevos niveles en la fiabilidad del sensor
![IP69K](/media/9324/ip69k.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![De -40°C a +85°C](/media/9323/40c-85c.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![PL d](/media/9325/pld.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Compatible con PLUS+1®](/media/9316/industrial-position-sensor.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364895800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Compatible con PLUS + 1®
Todos los sensores son compatibles con PLUS + 1®. Con interfaces simples e intuitivas, esta plataforma de software ofrece una integración perfecta con las herramientas de desarrollo y servicio, para llevar productos al mercado más rápido y al mismo tiempo hace que sea más fácil mantener las máquinas al día con ajustes de parámetros y actualizaciones de software. Además, el acceso remoto en tiempo real hace que mantenerse actualizado sea aún más fácil.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | English | Multiple | 06 dic, 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | English | Multiple | 06 dic, 2019 | 898.9 KB | |
Operating guide | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | English | Multiple | 01 may, 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide | DST X720 Mid level inclination sensor | English | Multiple | 01 may, 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide | DST X730 Top level inclination sensor | English | Multiple | 01 may, 2019 | 983.1 KB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X710 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X720 | English | Multiple | 03 mar, 2021 | 11.6 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X730 | English | Multiple | 03 mar, 2021 | 4.4 MB | |
Operating guide | Operating guide DST X800 wire position sensor | English | Multiple | 01 may, 2019 | 491.8 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.3 MB | |
Data sheet | Wire position sensor, type DST X800 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 4.4 MB |
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Series DST X710, X720 y X730, sensores de inclinaciónEl programa Danfoss de sensores de inclinación se ha desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones tales como máquinas de construcción y agrícolas, así como equipos de manejo de materiales. Estos sensores se usan normalmente en aplicaciones de seguridad para mantener la inclinación de una máquina, o solo una parte de ella, teniendo bajo control, una zona de seguridad para personas que están trabajando.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DST X510 y X520, sensores de posición rotativosEstos sensores pueden detectar ángulos de ± 15 ° a 360 °, por ejemplo: Pedal del acelerador, dirección delantera o trasera, posición de suspensión o rotación de cabina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie DST X800, sensor de posición de cableEl sensor de posición del cable DST X800 de Danfoss está desarrollado para garantizar una solución robusta y de alto rendimiento para aplicaciones. El control de estabilidad de, por ejemplo, una grúa, manipulador telescópico o plataforma aérea,se mantiene bajo control con sensores del cable de arrastre que determinan la retirada de estabilizadores laterales en diferentes posiciones, en las mismas aplicaciones que el cable de tracción en la pluma. Incluso podría volcar la máquina.
Artículos
![La creciente demanda de sensores](/media/9511/expanding-demand-for-sensors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
La creciente demanda de sensores
La demanda de tecnología de sensores se está expandiendo rápidamente. Para cumplir con las normas de seguridad y medioambientales, los productores de dispositivos hidráulicos móviles requieren cada vez más sensores en todos los tipos de máquinas. Elegir el sensor correcto es crucial. Hemos hecho una lista de verificación con los puntos clave a considerar en la especificación de su sensor.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaLos agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertidores para grúas de minería y procesamiento de mineralesPara optimizar el rendimiento de las grúas y los polipastos, Danfoss ofrece estrategias de control flexible combinadas con eficiencia energética, respetando unos estrictos requisitos de seguridad.