Monitorización precisa de la temperatura con homologaciones navales
La temperatura tiene una importancia fundamental en los procesos navales. Un control preciso de la temperatura permite un funcionamiento seguro y un alto rendimiento, mientras que un sobrecalentamiento de tan solo unos grados puede tener graves consecuencias para el equipo y el personal.
Danfoss ofrece una gama completa de sensores de temperatura, optimizados para aplicaciones navales, desde motores a sistemas de soporte. Nuestra gama de productos incluye sensores RTD y termopares, y cuenta con diez homologaciones navales.
Características y ventajas
Medida de temperaturas entre −50 °C y 800 °C.
Óptima protección contra la humedad.
Módulo de medida fijo o intercambiable.
Elemento de resistencia Pt 100 / Pt 1000 y termopares NiCr-Ni tipo K
Disponible con transmisor incorporado
Diez homologaciones navales diferentes que permiten un uso global
Disponibles soluciones altamente especializadas y personalizadas
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de alta temperatura, MBT 5111, MBT 5113, MBT 5114 y MBT 5116 para aplicaciones navales de gases de escapeEl programa MBT 51xxx es una gama de sensores de temperatura para servicio pesado que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones estacionarias y navales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5116 para gases de escapeSensores de temperatura de alto rendimiento que pueden utilizarse para medir los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor de temperatura MBT 9110El transmisor de temperatura MBT 9110 puede utilizarse para convertir la señal del Pt100 / Pt 1000 en ohmios o la señal en mV del termopar a una señal de 4-20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de alta resistencia, MBT 3250, 3252, 5250 y MBT 5252Sensores de temperatura de alta resistencia para el control de agua de refrigeración, aceite lubricante, aceite hidráulico y plantas de refrigeración en la industria general y aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento Pt 100 o Pt 1000 normalizado, que proporciona una medición fiable y precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor integrado MBT 5560 para aplicaciones navalesEn el MBT 5560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada, lo que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5113 para gases de escapeEl MBT 5113 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5310 para cojinetesLa gama de sensores de temperatura MBT 5310 ha sido diseñada especialmente para la medida de la temperatura en cojinetes sometidos a un alto riesgo de sobrecalentamiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura tipo cable MBT 153El MBT 153 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para controlar la temperatura del agua de refrigeración y de los equipos de ventilación en instalaciones generales industriales y navales. Este sensor de temperatura se basa en el elemento estándar Pt100 o Pt1000, que permite una medición fiable y precisa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5114 para gases de escapeMBT 5114 es una serie de sensores de temperatura para gases de escape utilizados para la optimización del rendimiento y el control del impacto ambiental de grandes motores de cuatro tiempos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura MBT 5250 y 5252 de alto rendimientoSensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5111 para gases de escapeEl MBT 5111 es un sensor de temperatura para trabajos pesados que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones fijas y navales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5722 para tubo de popaDiseñado especialmente para monitorizar la temperatura de los cojinetes del tubo de popa: Tubo de protección flexible que permite alcanzar cojinetes colocados a una distancia de hasta 20 m de la caja terminal. El elemento de precisión Pt 100 asegura una lectura rápida y precisa de la temperatura del cojinete, lo que permite evitar daños en este.