Con los transmisores de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560, hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar con las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS, dando como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor incorporado.
Los transmisores de temperatura convierten una señal de entrada procedente de una resistencia dependiente de la temperatura en una señal de salida normalizada de voltios o mA, lo que le permite definir un rango de temperatura específico para el proceso que necesita controlar.
•Sensor de temperatura MBT 3560 (3D/AR)
•Sensor de temperatura MBT 5550 (3D/AR)
•Sensor de temperatura MBT 5560 (3D/AR)
Los transmisores de temperatura convierten una señal de entrada procedente de una resistencia dependiente de la temperatura en una señal de salida normalizada de voltios o mA, lo que le permite definir un rango de temperatura específico para el proceso que necesita controlar.
Los transmisores de temperatura están diseñados para su uso en entornos industriales adversos en los que se requieren equipos fiables, robustos y precisos. Están equipados con una amplia selección de conexiones eléctricas y de proceso. Además, cada transmisor puede suministrarse con una longitud de extensión de 33 mm, lo que permite medir temperaturas de hasta 200 °C sin dañar la electrónica incorporada.
Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en diversas aplicaciones de calefacción y refrigeración en las que la medición precisa de la temperatura es primordial para el control del proceso (por ejemplo, sistemas de refrigeración de motores, control de la temperatura del aceite, sistemas HVACR, compresores de aire, etc.).
Características y beneficios
Diseñado para su uso en entornos industriales difíciles en los que se requieren equipos fiables, robustos y precisos.
Todas las piezas metálicas de la caja son de acero inoxidable (AISI 316)
Señales de salida: 4-20 mA o Ratiométrica 10-90%.
Una amplia selección de conexiones eléctricas y de proceso
Diseño ultracompacto
Rango de temperatura de -50 a 200 °C
Portasondas disponibles para aplicaciones en las que no es posible vaciar el sistema
Basado en la tecnología Pt 1000
Homologaciones
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Safety Certificate | ABS 22-2216720-PDA | English | Multiple | 08 ene, 2025 | 1.1 MB | |
Marine Safety Certificate | BV 14159-E0 BV | English | Multiple | 08 ene, 2025 | 573.8 KB | |
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 084R1019.04 | English | Multiple | 14 abr, 2025 | 3.0 MB | |
Marine Safety Certificate | DNV GL TAA00002NM Rev.1 | English | Multiple | 12 abr, 2025 | 218.0 KB | |
Marine Safety Certificate | KR DLN 34014-AE004 | English | Multiple | 12 abr, 2025 | 260.7 KB | |
Marine Safety Certificate | LR 2003404TA.02 | English | Multiple | 08 ene, 2025 | 988.2 KB | |
Marine Safety Certificate | NKK TA22333M | English | Multiple | 12 abr, 2025 | 1.0 MB | |
Marine Safety Certificate | RINA ELE071320X-002 | English | Multiple | 08 ene, 2025 | 1.1 MB | |
Pressure Safety Certificate | TSSA CRN 0F22934.52367890YTN | English | Multiple | 23 feb, 2025 | 9.0 MB |
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire en barcosDanfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido, garantizando de este modo la disponibilidad del aire necesario para tener viajes seguros en el barco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotoresEl motor es el corazón de la embarcación. Unos motores fiables y eficientes se basan en un control preciso de la presión y la temperatura: eso es lo que garantizan los productos de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de propulsiónConvierte la potencia obtenida del motor naval para reducir el consumo de energía con los controles de presión y temperatura exclusivos y homologados de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de bombeoProductos especializados y homologados para sistemas de bombeo optimizados de embarcaciones para aplicaciones navales. Elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad optimizados a bordo de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de combustible, aceite y aguaUn funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo. Los productos para aplicaciones navales de Danfoss pueden soportar todas estas funciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de los gases de escapeEl entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo sobreviven los componentes más robustos; y los productos de Danfoss están optimizados para soportar estas condiciones.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Capteur température avec transmetteur intégré pour applications maritime, MBT 5560 | French | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Sensore di temperatura con trasmettitore integrato per applicazioni navali, MBT 5560 | Italian | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polish | Multiple | 29 may, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russian | Multiple | 29 may, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ukrainian | Ukraine | 08 jun, 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | German | Multiple | 29 may, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for maritime applications MBT 5560 | German | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.7 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for maritime applications MBT 5560 | Russian | Multiple | 01 jun, 2022 | 2.3 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for maritime applications MBT 5560 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 1.8 MB | |
Data sheet | Temperature sensor with integrated transmitter for maritime applications MBT 5560 | Spanish, Castilian | Multiple | 01 jun, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3560 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5550 | English | Multiple | 09 may, 2022 | 704.7 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5560 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.6 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5560 | Polish | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.7 MB |