Sensor de temperatura tipo MBT 5310 para cojinetes
La gama de sensores de temperatura MBT 5310 ha sido diseñada especialmente para la medida de la temperatura en cojinetes sometidos a un alto riesgo de sobrecalentamiento.
A fin de minimizar el tiempo de reacción, el elemento de medida se encuentra situado de tal modo que garantiza un tiempo de reacción mínimo t0,5 = 6 s en agua.
El sensor está equipado con un tubo de protección ajustable accionado por muelle que asegura constantemente el contacto metálico entre el cojinete y el sensor.
Características y ventajas
Para la monitorización de la temperatura en cojinetes sometidos a un alto riesgo de sobrecalentamiento, en aplicaciones como:
Aerogeneradores
Motores
Cajas de cambios
Basado en la tecnología Pt 100 / Pt 1000 para su uso con hasta 200 °C
Accionado por muelle para asegurar el contacto adecuado con el cojinete
Homologaciones y certificados:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, Rina
- Bureau Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Consideraciones para el pedido de productos
Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.