Sensor de temperatura tipo MBT 5250 y 5252
Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas. Los tres tipos de sensor se pueden suministrar con conexiones NTC/PTC previa solicitud.
En la versión para bajas temperaturas (−50-200 °C), el módulo de medida se basa en un cable de silicona que aporta al sensor una gran resistencia a las vibraciones. El tipo MBT 5250, con módulo de medida intercambiable, y el MBT 5260, con módulo de medida fijo, están equipados de serie con conector PG 9 según la norma EN 175301-803-A. El tipo MBT 5252 está equipado de serie con cabezal B, pero puede suministrarse con cabezal B mini previa solicitud. Si es necesario, puede adquirirse un transmisor (MBT 9110) como parte integral del sensor de tipo MBT 5252.
Características y ventajas
Medios líquidos o gaseosos como, por ejemplo, aire, gas, vapor, agua o aceite
Temperatura máxima del medio: 200 °C (MBT 5250)
Temperatura máxima del medio: 200 °C o 400 °C (MBT 5252)
Elemento sensor Pt100 o Pt1000
Compatible con conexiones de 2 o 3 hilos
Conectores macho y hembra chapados en oro (MBT 5250)
Módulo de medida intercambiable
Disponible con transmisor integrado (MBT 5252)
Homologaciones y certificados:
- Lloyds Register of Shipping, LR
- Germanischer Lloyd, GL
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, RINA
- Nippon Kaiji Kyokai, NKK
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- Bureau Veritas, BV
- China Classification Society, CCS
Consideraciones para el pedido de productos
Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | Sensor de temperatura Tipo MBT 5250, MBT 5260 y MBT 5252 | Español | Multiple | 14 jun, 2022 | 2.4 MB | |
Folleto técnico | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Inglés | Multiple | 26 feb, 2021 | 2.2 MB |