El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integrado

  • Vista general
  • Documentos
  • Formación

Sensores de temperatura compactos con transmisor integrado

En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.

El sensor de temperatura MBT 3560 está diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.

Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro la electrónica integrada.

Características y ventajas

Diseñado para el uso en entornos industriales severos en los que se requiere un equipo fiable, robusto y preciso

Todas las piezas metálicas del encapsulamiento están fabricadas en acero inoxidable (AISI 316)

Señales de salida: 4 – 20 mA o ratiométrica (10 – 90 %)

Amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas

Diseño ultracompacto

Rango de temperatura: -50 – 200 °C

Vainas de sensor disponibles para aplicaciones en las que no es posible vaciar el sistema

Basado en la tecnología Pt 1000

Consideraciones para el pedido del producto

Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.

Sensor de temperatura con transmisor integrado; Tipo MBT 3560

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Temperature sensor, type MBT 3560 Inglés Multiple 26 feb, 2021 1.5 MB .pdf