![MBT 3310 Sensor de temperatura para cojinetes](/media/14573/mbt-3310-temperature-sensor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
MBT 3310 Sensor de temperatura para cojinetes
El sensor para cojinetes MBT 3310 está especialmente diseñado para medir la temperatura en los rodamientos de las turbinas eólicas. Dirigido a aplicaciones donde la fiabilidad, la longevidad y la precisión son cruciales, el sensor de cojinetes ayuda a recopilar datos para mejorar el rendimiento de la turbina y optimizar el mantenimiento predictivo. El sensor de temperatura del cojinete MBT 3310 está equipado con un tubo de protección con muelle ajustable que siempre garantiza el contacto metálico entre el cojinete y el sensor. Para monitorear las temperaturas de los cojinetes donde existe riesgo de sobrecalentamiento, en aplicaciones como:
•Aerogeneradores
•Motores
•Cajas de cambio
Características y ventajas
Tubo de protección con muelle ajustable
Material del tubo sensor y la vaina: AISI 316 Ti
Rango de temperatura -50 – 200 °C
Tiempo de respuesta corto
Elemento de resistencia Pt 100 o Pt 1000
Tubo sensor Ø 8 x 1 mm
Conexión eléctrica M12 x 1 (conexión de 2 o 4 hilos)
Desplazamiento del tubo del sensor máx. 15 mm
![Sensores para aerogeneradores Danfoss](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Folleto sobre aerogeneradores
Saber más sobre nuestras ofertas de productos para la industria eólica.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | German | Multiple | 10 feb, 2020 | 265.1 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | French | Multiple | 10 feb, 2020 | 240.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Russian | Central Asia Unit | 11 feb, 2020 | 236.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Chinese (CN) | China | 11 feb, 2020 | 253.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Spanish, Castilian | Multiple | 10 feb, 2020 | 228.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | English | Multiple | 11 ago, 2020 | 352.1 KB |