Sensor de temperatura flexible MBT 3270

  • Vista general
  • Documentos
  • Formación

Para aplicaciones donde la robustez, el tamaño y el rendimiento sean características fundamentales

El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son características fundamentales.

El sensor se puede equipar con diferentes elementos sensores (RTD, NTC y PTC) y está disponible con diferentes conexiones eléctricas (cable o conector Delphi Metri-Pack, AMP Junior Power Timer o Deutsch DT04).

Características y ventajas

Gama de sensores de temperatura OEM

Varios elementos sensores disponibles (RTD, NTC y PTC)

Robusto y altamente resistente a la humedad

Módulo de medida fijo

Latón o acero inoxidable

Tiempos de respuesta muy bajos

Rango de temperatura hasta 300 °C

Disponible con cable o conector integrado (Delphi Metri-Pack, AMP Junior Power Timer y Deutsch DT04)

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto técnico Sensor de temperatura Tipo MBT 3270 Español Multiple 29 may, 2022 2.0 MB .pdf
Folleto técnico Temperature sensor, type MBT 3270 Inglés Multiple 17 feb, 2022 1.9 MB .pdf