MBT 5111, MBT 5114, MBT 5113 y MBT 5116, Sensores de temperatura de gases de escape

  • Vista general
  • Formación
  • Homologaciones
  • Aplicaciones relacionadas
  • Documentos

Sensores de temperatura de gases de escape para motores de 2 y 4 tiempos

El programa MBT 51xxx es una gama de sensores de temperatura para servicio pesado que puede utilizarse para medir y regular los gases de escape de motores diésel, turbinas y compresores en aplicaciones estacionarias y navales.

Los sensores de temperatura de gases de escape están diseñados para la optimización del rendimiento y el control del impacto medioambiental de grandes motores de 2 y 4 tiempos. MBT 5111 y MBT 5113 se basan en la tecnología de termopar para temperaturas del medio de hasta 800 °C. MBT 5114 y MBT 5116 se basan en una tecnología de elementos Pt 100/Pt 1000 para señales normalizadas para temperaturas del medio de hasta 650 °C.

Características y beneficios

Todas las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable AISI 316 Ti.

Termopar y elemento sensor Pt 100 o Pt 1000

Alta precisión

Resistencia a golpes y vibraciones

Elemento de medición intercambiable (MBT 5113 y MBT 5116)

Sensores de temperatura de los gases de escape para motores de 4 tiempos

Sensores de temperatura de los gases de escape para motores de 2 tiempos

Aumento de la capacidad de los sensores de temperatura de gases de escape para satisfacer la complejidad de los nuevos sistemas

Danfoss Sensing Solutions es el socio ideal para las soluciones de tratamiento de gases de escape y motores navales, ofreciendo un programa de sensores de temperatura de gases de escape de calidad, con certificación naval, opciones de personalización y mayor capacidad para todas las necesidades futuras.

La capacidad de producción ampliada permite a Danfoss Sensing Solutions seguir el ritmo de la creciente complejidad de los sistemas de tratamiento de motores y gases de escape con un mayor número de sensores en su interior, facilitando su integración en aplicaciones marinas avanzadas sin problemas.

Exhaust gas temperature sensors

Sensores de temperatura de gases de escape con garantía de futuro de Danfoss Sensing Solutions

Se espera que los buques de hoy en día rindan más, lleguen más lejos y operen en condiciones más duras, todo ello cumpliendo la creciente legislación sobre emisiones y sistemas de tratamiento cada vez más complejos. Esto significa que la medición precisa de la temperatura es primordial en las aplicaciones navales de tratamiento de motores y gases de escape.

Danfoss Sensing Solutions ofrece una amplia gama de sensores de temperatura de gases de escape con certificación naval, que abarca tanto soluciones estándar como a medida para todos los tipos de combustible y temperaturas de hasta 850 °C. Y con nuestro reciente aumento de la capacidad de producción, ahora estamos más que equipados para satisfacer también las necesidades futuras.

Así que, sean cuales sean los requisitos de calidad, personalización y capacidad, considérenos un socio inquebrantable, sin importar lo que se vislumbre en el horizonte.

Robustness and increased lifetime

Robustez y mayor vida útil

Los entornos más duros exigen los sensores más duros. Eso hace que la calidad, la fiabilidad y la longevidad sean clave en las soluciones de tratamiento de motores navales y gases de escape.

Basada en décadas de experiencia en aplicaciones, la amplia gama de sensores de temperatura de gases de escape de Danfoss Sensing Solutions cubre temperaturas de hasta 850 °C y cuenta con una resistencia superior a la corrosión y robustez frente a golpes y vibraciones.

Además, el programa totalmente certificado para aplicaciones navales es compatible con cualquier tipo de combustible aplicado, incluidos los próximos combustibles alternativos con nuevos requisitos de materiales estancos a la difusión, tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión.

Esto significa que obtendrás una solución preparada para el futuro con una mayor vida útil y menores costes de funcionamiento, incluso en las aguas más turbulentas.

Application-fit solutions for your every need

Soluciones adaptadas a cada necesidad

No hay nada estándar en las condiciones a las que uno se enfrenta en el mar, uno de los entornos más duros e impredecibles. Por eso nos esforzamos al máximo para garantizar que nuestros sensores de temperatura de gases de escape satisfagan las necesidades individuales de cada sistema.

Nuestra amplia cartera abarca tanto diseños estándar como personalizados, en los que colaboramos con nuestros clientes para crear soluciones a medida. Desde prototipos rápidos hasta sensores a medida que cumplen los requisitos específicos de las aplicaciones navales.

Y aunque todos nuestros sensores de temperatura de gases de escape están certificados de acuerdo con la homologación de tipo de reconocimiento mutuo EU RO, también podemos proporcionarle cualquier homologación adicional que sea necesaria.

¿Nuestro objetivo? Sencillo. Navegar sin problemas, desde la especificación hasta el funcionamiento.

Ample capacity to meet current and future demands

Amplia capacidad para satisfacer la demanda actual y futura

En la actualidad, Danfoss Sensing Solutions ofrece más capacidad de producción de sensores de temperatura de gases de escape que nunca, duplicándose desde 2021. Unas instalaciones más grandes y una mayor flexibilidad significan que puedes confiar en nosotros para satisfacer todas tus demandas, con la calidad superior y la fiabilidad que esperas de un producto Danfoss.

Además, nuestras inversiones para aumentar la capacidad de producción garantizan que podamos satisfacer todas y cada una de las necesidades futuras de nuestros clientes que puedan surgir a medida que los sistemas de tratamiento de gases para aplicaciones navales se vuelvan cada vez más complejos.

En otras palabras, podemos ayudar a nuestros clientes a afrontar los retos actuales y convertirlos en oportunidades, pero también a mantener el rumbo frente a lo que nos depare el futuro.

High Temperature Sensor

Afrontar el reto de los gases de escape del mañana

En nuestro último artículo, exploramos cómo la medición fiable y precisa de la temperatura de los gases de escape es clave para maximizar el rendimiento del motor y minimizar las emisiones.

Homologaciones

Homologaciones
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Marine Safety Certificate ABS 21-2076513-PDA English Multiple 14 abr, 2025 808.0 KB .pdf
Manufacturing Permission BV SMS.W.II-2179-C.0 English Multiple 14 abr, 2025 572.6 KB .pdf
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 084R1019.04 English Multiple 21 abr, 2025 3.0 MB .pdf
Marine Safety Certificate DNV GL TAA0000065 Rev. 2 English Multiple 27 nov, 2024 171.3 KB .pdf
Marine Safety Certificate NKK TA22486M English Multiple 14 abr, 2025 1.4 MB .pdf
Marine Safety Certificate RINA ELE064120XP-001 English Multiple 14 abr, 2025 1.1 MB .pdf

Aplicaciones relacionadas

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 Chinese (CN) Multiple 07 jul, 2017 786.5 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 German Multiple 07 jul, 2017 774.5 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 Russian Multiple 07 jul, 2017 750.5 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 Czech Multiple 07 jul, 2017 762.6 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 German Multiple 03 ago, 2016 486.4 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 Chinese (CN) Multiple 03 ago, 2016 508.5 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 Russian Multiple 03 ago, 2016 467.7 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 English Multiple 03 ago, 2016 450.6 KB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 Russian Multiple 29 may, 2022 1.4 MB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 Chinese (CN) Multiple 04 ago, 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 German Multiple 29 may, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet MBT 5116 & MBT 5113 Exhaust Gas Temperature Sensors Spanish, Castilian Multiple 29 may, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet MBT 5116 & MBT 5113 Exhaust Gas Temperature Sensors Italian Multiple 29 may, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet MBT 5116 & MBT 5113 Exhaust Gas Temperature Sensors French Multiple 29 may, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type MBT 5111 English Multiple 26 feb, 2021 3.7 MB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type MBT 5113 and MBT 5116 English Multiple 02 mar, 2021 1.2 MB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type MBT 5113 and MBT 5116 Polish Multiple 29 may, 2022 1.3 MB .pdf