Sensores de temperatura de alta resistencia, tipo MBT 3250, 3252, 5250 y 5252
Descubre los sensores de temperatura de alta resistencia para controlar el agua de refrigeración, el aceite lubricante, el aceite hidráulico y las plantas de refrigeración dentro de la industria general y las aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento estandarizado Pt 100 o Pt 1000, que proporciona una medición fiable y precisa. Los tres tipos de sensores pueden suministrarse con elementos NTC/PTC bajo pedido.
•Sensor de temperatura MBT 3250 (3D/AR)
•Sensor de temperatura MBT 3252 (3D/AR)
•Sensor de temperatura MBT 5250 (3D/AR)
•Sensor de temperatura MBT 5252 (3D/AR)
En la versión de baja temperatura (de -50 a 200 °C), el inserto de medición se basa en un cable de silicona que hace que el sensor sea muy resistente a las vibraciones. Los sensores de temperatura MBT 3250 y 5250 se suministran de serie con insertos de medición intercambiables equipados con la norma EN 175301-803-A, Pg 9. Los sensores MBT 3252 y 5252 están equipados de serie con un cabezal B, pero también pueden suministrarse con un cabezal B-mini si se solicita. En caso necesario, puede solicitarse un transmisor (MBT 9110) como parte integrada del sensor MBT 5252.
Características y beneficios
Medios gaseosos o líquidos, por ejemplo, aire, gas, vapor, agua o aceite.
Elemento de detección Pt 100 o Pt 1000
Puede utilizarse con conexiones de 2 ó 3 hilos
Resistente a golpes y vibraciones

Explora nuevos horizontes con las soluciones para el sector naval de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos para el sector naval de Danfoss
Homologaciones
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Safety Certificate | ABS 22-2216869-PDA | English | Multiple | 23 feb, 2025 | 293.4 KB | |
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 084R1019.04 | English | Multiple | 14 abr, 2025 | 3.0 MB | |
Marine Safety Certificate | DNV GL TAA000006F Rev. 3 | English | Multiple | 27 nov, 2024 | 182.0 KB | |
Marine Safety Certificate | KR DLN 34014-AE002 | English | Multiple | 31 mar, 2025 | 419.5 KB | |
Marine Safety Certificate | LR 2101288TA | English | Multiple | 27 nov, 2024 | 1.9 MB | |
Marine Safety Certificate | RINA ELE123820XP | English | Multiple | 27 nov, 2024 | 1.0 MB |
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire en barcosDanfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido, garantizando de este modo la disponibilidad del aire necesario para tener viajes seguros en el barco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotoresEl motor es el corazón de la embarcación. Unos motores fiables y eficientes se basan en un control preciso de la presión y la temperatura: eso es lo que garantizan los productos de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de propulsiónConvierte la potencia obtenida del motor naval para reducir el consumo de energía con los controles de presión y temperatura exclusivos y homologados de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de bombeoProductos especializados y homologados para sistemas de bombeo optimizados de embarcaciones para aplicaciones navales. Elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad optimizados a bordo de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de combustible, aceite y aguaUn funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo. Los productos para aplicaciones navales de Danfoss pueden soportar todas estas funciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de los gases de escapeEl entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo sobreviven los componentes más robustos; y los productos de Danfoss están optimizados para soportar estas condiciones.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | French | Multiple | 29 may, 2022 | 921.6 KB | |
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 1.0 MB | |
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | Russian | Multiple | 29 may, 2022 | 964.3 KB | |
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | Spanish, Castilian | Multiple | 29 may, 2022 | 920.6 KB | |
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | Polish | Multiple | 29 may, 2022 | 951.0 KB | |
Data sheet | Temperature Sensor Type MBT 3252 | German | Multiple | 29 may, 2022 | 934.8 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3252 | Italian | Multiple | 29 may, 2022 | 912.2 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3252 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 802.5 KB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | German | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polish | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 1.6 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spanish, Castilian | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 2.9 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | German | Multiple | 14 jun, 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Polish | Multiple | 14 jun, 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Spanish, Castilian | Multiple | 14 jun, 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | French | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Russian | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.9 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 3250 | Italian | Multiple | 01 jun, 2022 | 1.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Ukrainian | Ukraine | 19 jul, 2023 | 2.5 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | Russian | Multiple | 14 jun, 2022 | 2.4 MB | |
Data sheet | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 2.2 MB |