Para aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son esenciales
El sensor de temperatura flexible MBT 3270 se puede utilizar en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, tales como: compresores de aire, hidráulica, así como sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son esenciales.
El sensor puede equiparse con diferentes elementos sensores (RTD, NTC y PTC) y está disponible con diferentes conexiones eléctricas (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Características y beneficios
Programa de sensores de temperatura para OEM
Varios elementos sensores disponibles (RTD, NTC, PTC)
Robusto, alta protección contra la humedad
Inserto de medición fijo
Latón o acero inoxidable
Tiempos de respuesta muy cortos
Rango de temperatura hasta 300 °C
Disponible con cable o enchufe integrado (Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutsch DT04)

La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionen a la perfección día tras día
La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionan a la perfección día tras día. Evitar tiempos de inactividad o un funcionamiento defectuoso es fundamental.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AerogeneradoresInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones de aerogeneradores. Aquí encontrará la documentación y las especificaciones técnicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitorización de la presión y la temperaturaSensores de presión y temperatura, transmisores, presostatos electrónicos y válvulas solenoides recomendados para aplicaciones hidráulicas.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire industrialesInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones con compresores de aire. Documentación y especificaciones técnicas.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polish | Multiple | 29 may, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russian | Multiple | 29 may, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | French | Multiple | 29 may, 2022 | 2.1 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 2.2 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | Spanish, Castilian | Multiple | 29 may, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor Type MBT 3270 | German | Multiple | 29 may, 2022 | 2.0 MB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 3270 | English | Multiple | 17 feb, 2022 | 1.9 MB |