Sensores de temperatura de rodamientos: MBT 2310, MBT 3310, MBT 5310

  • Vista general
  • Documentos
  • Formación
  • Soluciones relacionadas
  • Homologaciones
  • Aplicaciones relacionadas

La mayoría de las máquinas industriales están a merced de la naturaleza, expuestas a elementos duros e impredecibles, y se espera que funcionen al máximo rendimiento. Los sensores de temperatura de rodamientos Danfoss están diseñados específicamente para medir con precisión la temperatura en aplicaciones hidráulicas móviles, turbinas eólicas y salas de máquinas de la industria naval.

Diseñados para esos entornos en los que la fiabilidad, la longevidad y la precisión son cruciales, nuestros sensores de temperatura de rodamientos ayudan a recopilar datos para mejorar el rendimiento a la vez que optimizan el mantenimiento predictivo.

Nuestros sensores de temperatura de rodamientos están equipados con un tubo de protección ajustable con resorte que garantiza siempre el contacto metálico entre el rodamiento y el sensor. Esto los hace ideales para controlar la temperatura de los rodamientos en aplicaciones en las que existe riesgo de sobrecalentamiento, como:

  • Rodamientos de motor
  • Rodamientos de cajas de cambios
  • Rodamientos de transmisión de potencia

Características y beneficios

Todos los diseños se basan en la tecnología Pt 100 / Pt 1000 / NTC

Tubo del sensor y material de la vaina AISI 316 Ti

Rango de temperatura -50 - 200 °C

Quick response time is achieved by placing the sensor element at the very tip of the sensor tube

Todo el material del tubo del sensor y de la vaina es AISI 316 Ti

Bearing temperature sensors

Get the highest degree of performance with bearing temperature measurement

In our latest article, we unpack why bearing temperature sensors are small but vital components in massive industrial applications

Wind turbine sensors from Danfoss

Wind turbine brochure

Learn more about our product offerings for the wind industry. 

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Data sheet Bearing temperature sensor MBT 5310 Russian Multiple 04 ago, 2022 924.0 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor MBT 5310 French Multiple 04 ago, 2022 922.4 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor MBT 5310 Spanish, Castilian Multiple 04 ago, 2022 920.4 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor MBT 5310 Chinese (CN) Multiple 04 ago, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor MBT 5310 German Multiple 04 ago, 2022 921.9 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 Spanish, Castilian Multiple 10 feb, 2020 228.3 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 Chinese (CN) China 11 feb, 2020 253.3 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 English Multiple 30 jul, 2024 352.1 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 French Multiple 10 feb, 2020 240.4 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 German Multiple 30 jul, 2024 586.2 KB .pdf
Data sheet Bearing temperature sensor, MBT 3310 Russian Central Asia Unit 11 feb, 2020 236.4 KB .pdf
Data sheet Mini bearing temperature sensor, Type MBT 2310 English Multiple 17 mar, 2022 750.2 KB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type MBT 5310 Polish Multiple 04 ago, 2022 922.4 KB .pdf
Data sheet Temperature sensor, type MBT 5310 English Multiple 26 feb, 2021 943.1 KB .pdf

Soluciones relacionadas

Homologaciones

Homologaciones
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Marine Safety Certificate ABS 20-1993817-PDA English Multiple 17 feb, 2025 1.7 MB .pdf
Marine Safety Certificate BV 06512-F1 BV English Multiple 27 nov, 2024 574.2 KB .pdf
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 084R1019.04 English Multiple 23 feb, 2025 3.0 MB .pdf
Explosive Safety Certificate DEMKO 12CA69359 English Multiple 27 nov, 2024 33.4 KB .pdf
Marine Safety Certificate KR DLN 34014-AE002 English Multiple 27 nov, 2024 419.5 KB .pdf
Marine Safety Certificate RINA ELE123820XP English Multiple 27 nov, 2024 1.0 MB .pdf

Aplicaciones relacionadas