La mayoría de las máquinas industriales están a merced de la naturaleza, expuestas a elementos duros e impredecibles, y se espera que funcionen al máximo rendimiento. Los sensores de temperatura de rodamientos Danfoss están diseñados específicamente para medir con precisión la temperatura en aplicaciones hidráulicas móviles, turbinas eólicas y salas de máquinas de la industria naval.
Diseñados para esos entornos en los que la fiabilidad, la longevidad y la precisión son cruciales, nuestros sensores de temperatura de rodamientos ayudan a recopilar datos para mejorar el rendimiento a la vez que optimizan el mantenimiento predictivo.
Nuestros sensores de temperatura de rodamientos están equipados con un tubo de protección ajustable con resorte que garantiza siempre el contacto metálico entre el rodamiento y el sensor. Esto los hace ideales para controlar la temperatura de los rodamientos en aplicaciones en las que existe riesgo de sobrecalentamiento, como:
- Rodamientos de motor
- Rodamientos de cajas de cambios
- Rodamientos de transmisión de potencia
Características y beneficios
Todos los diseños se basan en la tecnología Pt 100 / Pt 1000 / NTC
Tubo del sensor y material de la vaina AISI 316 Ti
Rango de temperatura -50 - 200 °C
Quick response time is achieved by placing the sensor element at the very tip of the sensor tube
Todo el material del tubo del sensor y de la vaina es AISI 316 Ti
![Bearing temperature sensors](/media/puubdfdl/bearingtempsensor-webnews-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Get the highest degree of performance with bearing temperature measurement
In our latest article, we unpack why bearing temperature sensors are small but vital components in massive industrial applications
![Wind turbine sensors from Danfoss](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Wind turbine brochure
Learn more about our product offerings for the wind industry.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Chinese (CN) | Multiple | 04 ago, 2022 | 1.0 MB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | German | Multiple | 04 ago, 2022 | 921.9 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Russian | Multiple | 04 ago, 2022 | 924.0 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Spanish, Castilian | Multiple | 04 ago, 2022 | 920.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor MBT 5310 | French | Multiple | 04 ago, 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | German | Multiple | 10 feb, 2020 | 265.1 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | French | Multiple | 10 feb, 2020 | 240.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Russian | Central Asia Unit | 11 feb, 2020 | 236.4 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Chinese (CN) | China | 11 feb, 2020 | 253.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Spanish, Castilian | Multiple | 10 feb, 2020 | 228.3 KB | |
Data sheet | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | English | Multiple | 11 ago, 2020 | 352.1 KB | |
Data sheet | Mini bearing temperature sensor, Type MBT 2310 | English | Multiple | 17 mar, 2022 | 750.2 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | Polish | Multiple | 04 ago, 2022 | 922.4 KB | |
Data sheet | Temperature sensor, type MBT 5310 | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 943.1 KB |
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AerogeneradoresInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones de aerogeneradores. Aquí encontrará la documentación y las especificaciones técnicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitorización de la presión y la temperaturaSensores de presión y temperatura, transmisores, presostatos electrónicos y válvulas solenoides recomendados para aplicaciones hidráulicas.
Homologaciones
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine Safety Certificate | ABS 20-1993817-PDA | English | Multiple | 08 may, 2024 | 1.7 MB | |
Marine Safety Certificate | BV 06512-F1 BV | English | Multiple | 08 may, 2024 | 574.2 KB | |
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 084R1019.04 | English | Multiple | 28 jun, 2024 | 3.0 MB | |
Explosive Safety Certificate | DEMKO 12CA69359 | English | Multiple | 08 may, 2024 | 33.4 KB | |
Marine Safety Certificate | KR DLN 34014-AE002 | English | Multiple | 08 may, 2024 | 419.5 KB | |
Marine Safety Certificate | RINA ELE123820XP | English | Multiple | 08 may, 2024 | 1.0 MB |
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire en barcosDanfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido, garantizando de este modo la disponibilidad del aire necesario para tener viajes seguros en el barco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotoresEl motor es el corazón de la embarcación. Unos motores fiables y eficientes se basan en un control preciso de la presión y la temperatura: eso es lo que garantizan los productos de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de propulsiónConvierte la potencia obtenida del motor naval para reducir el consumo de energía con los controles de presión y temperatura exclusivos y homologados de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de bombeoProductos especializados y homologados para sistemas de bombeo optimizados de embarcaciones para aplicaciones navales. Elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad optimizados a bordo de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de combustible, aceite y aguaUn funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo. Los productos para aplicaciones navales de Danfoss pueden soportar todas estas funciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de los gases de escapeEl entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo sobreviven los componentes más robustos; y los productos de Danfoss están optimizados para soportar estas condiciones.