Sensores de temperatura industriales

  • Vista general
  • Documentos
  • Productos destacados
  • Formación
  • Asistencia

Sensores de temperatura que pueden captar el calor

La temperatura interpreta un papel fundamental en muchos procesos industriales, por lo que es imprescindible disponer de medios para medirla con precisión. Una medición imprecisa de la temperatura puede tener gravísimas consecuencias; por ejemplo, un sobrecalentamiento de unos pocos grados puede acortar la vida útil de un equipo.

La gama de productos Danfoss incluye sensores y transmisores de temperatura que te ayudarán a marcar diferencias en tu cuenta de resultados.

 

Las tecnologías que mejor permiten llevar a cabo una tarea dependen en buena medida del equipo en cuestión; si es necesario, nuestros sensores de temperatura pueden incorporar un transmisor para generar una señal de salida analógica.

Se ha prestado una especial atención al diseño de estos sensores de temperatura en relación con el tiempo de reacción. A ello se añade que la construcción del sensor de temperatura garantiza una irradiación mínima de calor, lo cual da como resultado una medición muy próxima a la temperatura real del medio.

Características y ventajas

Alto grado de protección contra la humedad

Medida de temperaturas entre -50 °C y 800 °C.

Módulo de medida fijo o intercambiable

Elemento de resistencia Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC y termopares

Disponible con transmisor incorporado

Disponible con homologaciones navales

Sensores de temperatura

Sensor de temperatura MBT 3560 - Danfoss

Explora nuevos horizontes con las soluciones para el sector naval de Danfoss

Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos para el sector naval de Danfoss

Cool Talk: Temperature Sensors

Cool Talk: Temperature Sensors

El episodio de noviembre de Chilling with Jens entra en detalles sobre los sensores de temperatura. Jens cuenta con la colaboración de Kevin Mee, experto en sensores, y ambos debaten sobre el funcionamiento de los sensores y cómo sacar el máximo partido de estas pequeñas, pero muy importantes, piezas de electrónica pasiva.

Formación y soporte

SEN Temperature Sensor Training Program
SEN: Programa de formación de sensores de temperatura
Empieza a sacar el máximo partido de tus aplicaciones Sensing Solutions. Nuestras eLessons gratuitas te ayudarán a empezar
Product Store
Ir a product store
Consulta nuestro programa completo de sensores de temperatura en el catálogo web.
Temperature sensor
Vista general de productos - folleto
Encuentra y descarga una visión general de toda la gama de sensores de temperatura de sensing solutions.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Sensores de temperatura Español España 02 feb, 2022 660.4 KB .pdf
Folleto Temperature sensor overview for wholesaler Inglés Estados Unidos 03 feb, 2022 766.4 KB .pdf
Folleto Temperature sensor overview for wholesaler Inglés Multiple 27 oct, 2021 661.1 KB .pdf

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    Sensores con transmisor incorporado, MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560

    El transmisor de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560 convierte la señal de entrada de un sensor de resistencia en una señal de salida normalizada (por ejemplo, voltios o mA), lo que da como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integrado

    En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado. 

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensor de temperatura flexible MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.

Asistencia