• Vista general
  • Documentos
  • Homologaciones
  • Soluciones relacionadas
  • Formación

Transmisor de baja presión para aplicaciones industriales generales, tipo MBS 9200

El transmisor de presión de milibar MBS 9200 está diseñado para su uso en aplicaciones de uso general. Está diseñado para su uso en aplicaciones de propósito general, así como aplicaciones dentro de la medición de nivel.

Las señales de 4 - 20 mA y radiométricas del 10-90% cubren rangos de 40 a 400 mbar, así como bidireccionales.

El diseño robusto tiene una excelente estabilidad frente a las vibraciones y un alto grado de protección EMC / EMI.

Ver el modelo 3D

Características y beneficios

Rango de escala completa de 40 a 400 mbar

  • Rangos bidireccionales disponibles, p. ej. -40 - 70 mbar, etc.
  • punto cero más bajo –150 mbar
  • escala completa máxima 250 mbar

Compensación digital de temperatura

Señales de salida 4-20 mA y ratiométrica 10-90%

Excelente robustez a golpes y vibraciones

Encapsulamiento y piezas en contacto con el medio fabricados en acero inoxidable (AISI 316L)

Para uso en atmósferas explosivas de la Zona 2

Consideraciones para el pedido de productos

Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.

Documentos

Documentos
Tipo (0)
Nombre 
Idioma (0)
Valido para (0)
Actualizado 
Descargar 
Tipo de archivo (0)
Folleto técnicoPressure transmitter, type MBS 9200

Homologaciones

Cumplimiento ATEX

Conformidad con la RoHS

Marcado CE

UL

Certificados de aprobación

Tipo Nombre Autoridad de homologación Idioma Valido para Descargar Fecha de caducidad Tipo de archivo
EU-UK Declaration Danfoss EU-UK 064G9615.11 English Multiple 2.8 MB .pdf
Explosive Safety Certificate UL E227388 English Multiple 68.7 KB .pdf
Electrical Safety Certificate UL E311982 English Multiple 804.3 KB .pdf

Soluciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Danfoss ofrece sensores, transmisores e interruptores para aplicaciones de aerogeneradores; } else if (isBigColumns) { Danfoss ofrece sensores, transmisores e interruptores para aplicaciones de aerogeneradores } else { Danfoss ofrece sensores, transmisores e interruptores para aplicaciones de aerogeneradores }
    Aerogeneradores

    Información acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones de aerogeneradores. Aquí encontrará la documentación y las especificaciones técnicas.

  • if (isSmallPicture) { Suministro de agua - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Suministro de agua - Danfoss } else { Suministro de agua - Danfoss }
    Suministro de agua

    Cerca de un tercio de la población mundial vive actualmente en zonas con problemas de escasez de agua. Danfoss tiene soluciones que pueden ayudar a las comunidades a reducir el desperdicio de agua, a ahorrar energía y a reducir la inversión en sustitución de canalización.