Medición fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales exigentes
El transmisor de presión compacto MBS 3000 ha sido diseñado para el uso en casi todas las aplicaciones industriales, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
MBS 3000 está diseñado para cubrir los requisitos en la mayoría de los entornos y, por lo tanto, es un producto altamente flexible que se usa ampliamente en la mayoría de las aplicaciones.
La versión consta de dos series:
- MBS 3000 - sin amortiguador de pulsos integrado
- MBS 3050 - con amortiguador de pulsos integrado
El amortiguador de pulsos integrado ofrece un alto grado de protección contra cavitaciones y golpes de ariete, y el diseño bien pensado da como resultado una excelente estabilidad frente a las vibraciones y una robustez excepcional.
El flexible programa del transmisor de presión abarca distintas señales de salida, versiones absoluta y manométricas (relativa), rangos de medición de 0-1 a 0-600 bar y una amplísima variedad de conexiones eléctricas y de presión.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.
Características y beneficios
Diseñado para su uso en casi todos los entornos industriales
Resistente a efectos de cavitación, golpe de ariete y picos de presión (MBS 3050)
Encapsulamiento y piezas en contacto con el medio resistentes a ácidos en su diseño completamente soldado - Acero inoxidable (AISI 316L)
Alto rendimiento
Solución robusta, resistente a golpes y vibraciones con alta compatibilidad electromagnética para aplicaciones marinas, de aire y agua duras.
Mayor vida útil de los componentes y menor coste de garantía.
Rangos de presión en relativa (manométrica) o absoluta desde 1 hasta 600 bar
Todas las señales de salida estándar: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V
Una amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Cómo instalar un transmisor de presión Danfoss | Tutorial
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Homologaciones
Cumple con ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
Marcado CE
CSA
UL
TSSA
GOST
Certificados de aprobación
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire industrialesInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones con compresores de aire. Documentación y especificaciones técnicas.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AerogeneradoresInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones de aerogeneradores. Aquí encontrará la documentación y las especificaciones técnicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Suministro de aguaCerca de un tercio de la población mundial vive actualmente en zonas con problemas de escasez de agua. Danfoss tiene soluciones que pueden ayudar a las comunidades a reducir el desperdicio de agua, a ahorrar energía y a reducir la inversión en sustitución de canalización.