Transmisor de presión MBS 1600 – diseñado específicamente para la industria de aerogeneradores
Los transmisores de presión compactos MBS 1600 están diseñados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama dedicada de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.
El programa consta de dos series:
- MBS 1600 – sin amortiguador de pulso integrado
- MBS 1650 – con amortiguador de pulso integrado
Ver los modelos 3D:
MBS 1600 transmisor de presión con M12x1
MBS 1600 transmisor de presión con DT04-03
MBS 1600 transmisor de presión con DT04-04
MBS 1600 transmisor de presión con Round Packard
El amortiguador de pulsos integrado ofrece un alto grado de protección contra cavitaciones y golpes de líquido, y el diseño bien pensado da como resultado una excelente estabilidad a la vibración y una robustez excepcional.
El alto grado de protección EMI equipa el transmisor de presión para cumplir con la mayoría de los requisitos.
Características y ventajas
Inmunidad al ruido eléctrico en los entornos más hostiles (acoplamiento directo, transitorio y ruido)
Protegido contra errores de cableado
Protegido contra cortocircuitos
MTTFd > 100 años
Para temperatura ambiente y del medio de hasta 125 °C
Todas las señales de salida estándar: 4 - 20 mA
Piezas mojadas de acero inoxidable.
Cumple con los estándares y especificaciones de productos solicitados por los OEM más grandes en la industria de los aerogeneradores.
![Folleto Aerogeneradores](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Folleto sobre aerogeneradores
Saber más información sobre nuestras ofertas de productos para la industria eólica.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Multiple | 22 jul, 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Multiple | 22 jul, 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Multiple | 22 jul, 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Multiple | 22 jul, 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Multiple | 22 jul, 2020 | 527.8 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Multiple | 22 jul, 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Multiple | 22 jul, 2020 | 589.4 KB |
Homologaciones
CE
RoHs
EN13849-1 PLc compliant
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hidráulica industrialMonitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial es lo que encontrarás en el catálogo de productos de Danfoss Industrial Automation.