Adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico
El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. Este transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC está disponible en dos versiones:
- MBS 1600 (sin amortiguador de impulsos integrado)
- MBS 1650 (con amortiguador de impulsos integrado)
Ver los modelos 3D:
El amortiguador de pulsos integrado ofrece un alto grado de protección contra cavitaciones y golpes de líquido, y el diseño bien pensado da como resultado una excelente estabilidad a la vibración y una robustez excepcional.
El alto grado de protección EMI equipa el transmisor de presión para cumplir con la mayoría de los requisitos.
Características y beneficios
Diseñado a medida para el uso en aplicaciones de procesamiento de plásticos
100 % inmune al ruido eléctrico de convertidores de frecuencia y de otros transitorios eléctricos rápidos acoplados directamente de válvulas y relés
Altas capacidades de rotura y exceso de presión gracias a su diseño completamente soldado
Protección contra la cavitación y los golpes de ariete
Constante de tiempo rápida para dar soporte a los requisitos de la industria (< 1 m seg. 10 a 90 % de respuesta de paso)
Amplio rango de temperatura de funcionamiento (de -40 a 125 °C)
Diseño completamente soldado y piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Estabilidad frente a vibraciones e impactos gracias a su diseño estriado
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Todas las señales de salida de tensión absoluta: 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V y 0 – 10 V

Ruido eléctrico
Puede causar horas de producción perdidas, desperdicio de material y, en última instancia, daños costosos y reparación de maquinaria, si el ruido eléctrico interfiere con su maquinaria de moldeo de plástico. Mira cómo evitar esto.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | Inglés | Multiple | 07 ene, 2022 | 6.8 MB | |
Folleto técnico | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Inglés | Multiple | 22 jul, 2020 | 517.5 KB | |
Folleto técnico | Transmisores de presión para OEM para aplicaciones de alto rendimiento MBS 1600 y MBS 1650 | Español | Multiple | 22 jul, 2020 | 521.7 KB |
Homologaciones
CE
RoHs
UL