Programa de transmisores de presión compactos para aplicaciones hidráulicas móviles off high-way
El programa de transmisores de presión compactos está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas móviles de régimen severo. El programa está formado por dos series:
- MBS 1200 - sin amortiguador de impulsos integrado
- MBS 1250 - con amortiguador de impulsos integrado
Ver los modelos 3D:
El amortiguador de pulsos integrado proporciona un elevado grado de protección contra cavitación y golpe de ariete, mientras que el ingenioso diseño del dispositivo le aporta una excelente estabilidad ante vibraciones y una excepcional resistencia. El elevado grado de protección frente a interferencias EMI del que gozan estos transmisores de presión les permite satisfacer la mayoría de requisitos.
Seguridad funcional compatible a través de datos de fiabilidad MTTFd y B10d para donde se requiere un nivel de rendimiento de PLc.
Características y ventajas
Capacidades de alta presión de rotura y sobrepresión debido al diseño completamente soldado.
Protección de entrada segura incluso en los entornos más hostiles.
Excelente inmunidad EMC que garantiza una señal de medición a prueba de fallos.
Desviación cero debido a la excelente estabilidad a largo plazo que garantiza la seguridad de la máquina.
Alta tolerancia a golpes mecánicos y vibraciones.
Flexibilidad de diseño
Partes húmedas de acero inoxidable
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Para temperaturas medias y ambientales de hasta 125 ° C
Todas las señales de salida estándar: voltaje radiométrico, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 4 - 20 mA
Transmisor de salida doble y presostato electrónico: para obtener más información, póngase en contacto con Danfoss
Consideraciones para el pedido del producto
Pueden elegirse combinaciones no estándar como resultado de la tabla de especificaciones. Puede, no obstante, que el pedido deba cumplir un número mínimo de unidades.
Ponte en contacto con su distribuidor de Danfoss si deseas obtener más información.
![MBS 1200](/media/p3nfff3v/large-machines.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionan sin problemas día tras día
La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionen a la perfección día tras día. Evitar el tiempo de inactividad o el funcionamiento defectuoso es fundamental.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 | Inglés | Multiple | 31 ene, 2019 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | Transmisores de presión para OEM, tipo MBS 1200 y 1250, para aplicaciones de severas | Español | Multiple | 31 ene, 2019 | 888.0 KB |
Homologaciones
CE
RoHs
UL
MTTFd >100 años
Probado de acuerdo con las referencias automotrices ISO
Certificados de aprobación
Formación
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaLos agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.
Artículos
![mobile hydraulic solutions](/media/6150/can-article-photo-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Las grandes soluciones hidráulicas móviles nunca han sido tan pequeñas
Cuando se trata de mantener en funcionamiento las máquinas más grandes y potentes del mundo, te sorprenderá la gran diferencia que puede hacer incluso el componente más pequeño.