Aumentar la seguridad, mejorar el rendimiento y reducir los costes de mantenimiento
El DST P92S es un sensor de presión de nivel 2 de integridad y seguridad (SIL 2) apto para su uso en entornos de seguridad funcional para prestar servicio al mercado de la hidráulica móvil. Ideal para sectores como la manipulación de materiales, la construcción, la agricultura y la silvicultura, el sensor DST P92S está diseñado especialmente para aumentar la seguridad, mejorar el rendimiento y reducir los costes de mantenimiento.
Ver el modelo 3D
El transmisor es apto para su uso en un entorno de seguridad funcional con requisitos de cumplimiento de PLd, ISO 13849-1 o SIL2, IEC 61508. Además, Danfoss cuenta con la aprobación de la organización de certificación TÜV para, así, garantizar una fácil implementación en cualquier sistema de seguridad y mejorar el tiempo de comercialización.
Características y ventajas
SIL 2 y PL d homologados por TÜV
Conformidad con ISO13849-1 e IEC61508
Realiza comprobaciones de humedad y arneses para detectar humedad en el conector
Comprueba la interferencia eléctrica en la línea de señal con salida dual de 4-20 mA / 20-4 mA en todo el circuito
Realiza diagnósticos de arranque y cíclicos cada 30-40 ms para detectar posibles fallos, pasando a estado seguro si detecta un fallo.
Transmisor y conector sellados para evitar la entrada de humedad incluso en los entornos más exigentes
Diseño compacto para adaptarse a todas las aplicaciones (Hex22)
Rango de temperatura: de –40 °C a +85 °C
Rango de presión: 10-2000 bar

Folleto del DST P92S
Más información sobre el sensor de presión SIL2 para aplicaciones de seguridad funcional.

La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionen a la perfección día tras día
La construcción moderna depende de grandes máquinas que funcionen a la perfección día tras día. Evitar el tiempo de inactividad o el funcionamiento defectuoso es fundamental.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía del usuario | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | Inglés | Multiple | 10 mar, 2020 | 932.4 KB | |
Folleto | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | Inglés | Multiple | 27 jun, 2016 | 336.3 KB | |
Folleto técnico | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | Inglés | Multiple | 29 may, 2020 | 485.3 KB |
Homologaciones
PLd DIN EN ISO 13849-1
SIL2 IEC 61508
CE
ECE
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaLos agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.