DST P40M Transmisor de presión de titanio
DST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.
La carcasa de titanio sin soldaduras de última generación proporciona una resistencia excepcional a la corrosión en entornos hostiles.
El elemento de presión consta de cerámica que garantiza la protección contra medios agresivos. Esta combinación de titanio y cerámica proporciona la mejor protección del mercado contra una amplia gama de ácidos, álcalis y contaminantes agresivos.
Ver el modelo 3D
Características y ventajas
Protección de Titanio Grado 2
Compensación de temperatura
Montaje eléctrico infalible gracias a la protección de polaridad inversa.
Manómetro (relativo)
Precisión mejorada con alta linealidad y bajo valor de histéresis.
La mejor calidad del mercado
- La carcasa de titanio y el elemento de presión de cerámica AL203 al 96% garantizan la mejor resistencia a la corrosión del mercado.
Innovación
- La construcción robusta de titanio sin soldaduras garantiza una integridad estructural óptima.
Experiencia en asociación + aplicación
- Más de 40 años de experiencia en el mercado significan que Danfoss es un socio fiable que brinda soluciones impulsadas por aplicaciones y soporte experto las 24 horas.

Titanio resistente a la corrosión para un control de alto rendimiento
La industria naval ha adoptado el uso de depuradores de gases de escape y sistemas de tratamiento de agua de lastre para cumplir con la estricta legislación medioambiental de la Organización Marítima Internacional. Obtén más información sobre los entornos corrosivos de estos sistemas que requieren controles estrictos y de alto rendimiento.
Documentos
Tipo | Nombre | Autoridad de homologación | Idioma | Valido para | Descargar | Fecha de caducidad | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40M | English | Multiple | 943.9 KB | |||
Installation guide | Pressure transmitters DST P40I / DST P 40M | Danish; German; English; French | Multiple | 143.3 KB |
Homologaciones
Aprobaciones navales:
- China Classification Society (CCS) (Pending)
- Korean Register (KR)
- Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate
RoHS compliant
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de bombeoProductos especializados y homologados para sistemas de bombeo optimizados de embarcaciones para aplicaciones navales. Elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad optimizados a bordo de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de combustible, aceite y aguaUn funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo. Los productos para aplicaciones navales de Danfoss pueden soportar todas estas funciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de los gases de escapeEl entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo sobreviven los componentes más robustos; y los productos de Danfoss están optimizados para soportar estas condiciones.
Artículos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Titanio resistente a la corrosión para un control de alto rendimientoLa industria naval ha adoptado el uso de depuradores de gases de escape y sistemas de tratamiento de agua de lastre para cumplir con la estricta legislación medioambiental de la Organización Marítima Internacional. Leer más sobre los entornos corrosivos de estos sistemas que requieren controles estrictos y de alto rendimiento.