Transmisor de presión DST P40I para uso en sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar y procesamiento químico
Para uso en ambientes corrosivos, Danfoss presenta el nuevo transmisor de presión robusto DST P40I fabricado en titanio y con elemento cerámico de detección de presión. El DST P40I está optimizado para su uso en aplicaciones como sistemas de desalación, refrigeración con agua de mar y procesamiento químico. La carcasa del transmisor está hecha de Titanio Grado 2 de alta resistencia, que es excepcionalmente resistente a una amplia gama de medios ácidos, alcalinos, cloruro de sodio y agua contaminada. El elemento sensor de presión está hecho de cerámica AI2O3 96% con inmunidad química superior. El transmisor de presión funciona siguiendo el principio piezorresistivo, y el puente de Wheatstone se imprime directamente en el interior del diafragma cerámico para garantizar un tiempo de respuesta rápido y un alto grado de precisión en las mediciones. El DST P40I ha sido diseñado y probado para ser altamente resistente a las vibraciones continuas y la cavitación en los sistemas de bomba de desalación por ósmosis inversa.
Ver modelo 3D
Características y beneficios
Alta resistencia a la corrosión, diseñado para su uso en ambientes agresivos.
Transmisor fabricado en Titanio Grado 2
Elemento sensor cerámico hecho de AI2O3 96%
Rango de presión 0-100 bar (estándar)
Precisión ± 1.5% FS (típica)
Rango de temperatura 0-80°C
Señal de salida: 4 – 20 mA
Excelente rendimiento frente a impactos y vibraciones
Excelente inmunidad EMC, asegurando una señal de medición a prueba de fallos

Ósmosis inversa de agua de mar (SWRO)
La ósmosis inversa de agua de mar puede ser la clave para prevenir una crisis mundial del agua, pero requiere una tecnología poderosa para ser viable a escala mundial.
Nuestras cuatro tecnologías centrales trabajan juntas para hacer que SWRO sea eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

DST P40I forma parte de nuestra solución para desalación
El DST P40I Danfoss es un transmisor de presión robusto y preciso diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de los sistemas de desalación.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Core technologies to increase the energy efficiency of your desalination system | English | Multiple | 19 feb, 2025 | 3.5 MB | |
Article | Creating a sustainable future with seawater | Turkish | Turkey | 09 feb, 2021 | 9.7 MB | |
Article | Creating a sustainable future with seawater | French | Multiple | 26 ene, 2021 | 1.8 MB | |
Article | Creating a sustainable future with seawater | English | Multiple | 04 dic, 2018 | 1.2 MB | |
Data sheet | DST P40I Pressure transmitter for seawater data sheet | Polish | Poland | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | French | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | German | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Chinese (CN) | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.8 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Italian | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | English | Multiple | 26 feb, 2021 | 1.6 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Spanish, Castilian | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P40I | Russian | Multiple | 20 mar, 2023 | 1.8 MB |
Homologaciones
UL
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ósmosis inversa de agua de marLa ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) se ha convertido en una de las soluciones más fiables, compactas y robustas para aplicaciones de altamar de todo tipo.
Artículos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Componentes de Danfoss elegidos para producir agua dulce en situaciones de emergenciaMetis Water eligió las bombas APP de Danfoss y los recuperadores iSave para su planta móvil de ósmosis inversa de 1.000 m3/día. Diseñada para caber dentro de un contenedor de 40 pies, la solución plug-and-play se puede implementar rápidamente para suministrar agua dulce en situaciones de emergencia, de manera confiable y energéticamente eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La refinería de Sarlux ahorra energía con una desaladora industrial de 12000 m3/díaLas soluciones de Danfoss permitieron la creación de una innovadora planta desaladora modular de ósmosis inversa (SWRO) para la refinería de Sarlux en Cerdeña.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones Danfoss con bajo consumo de energía para desalación industrialCon la novedosa tecnología de Danfoss, Acciona ha construido una innovadora planta de desalación por ósmosis inversa, la más grande del Mediterráneo.
En este proyecto, las soluciones de Danfoss han reducido el consumo de energía y los costes de producción en comparación con los sistemas tradicionales.