El transmisor de presión DST P30M, parte de la plataforma Danfoss Smart Sensor ™, está fabricado para ofrecer fiabilidad y eficiencia con todas las aprobaciones marinas requeridas.
El transmisor de presión DST P30M es un sensor inteligente robusto para aplicaciones navales, que proporciona una fiabilidad de vanguardia en los entornos y condiciones más hostiles. Disponible con una amplia variedad de conectores eléctricos y puertos de presión, el DST P30M se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones navales.
Con la nueva electrónica del sensor DAN y el software integrado, la configuración del transmisor de presión duradero se puede personalizar cuando se usa con la herramienta de comunicación Edix ™. Además, la detección y el diagnóstico automáticos de fallos permiten la resolución remota de problemas y el mantenimiento preventivo para mejorar el análisis de la causa raíz y evitar costosos tiempos de inactividad.
Ver el modelo 3D
Características y ventajas
Calidad + Confianza - Fiabilidad
Diseñado para encajar y olvidarse con confianza, con un diseño completamente soldado que proporciona una excelente compatibilidad con el medio, así como una construcción sin deriva que garantiza la estabilidad a largo plazo.
Aprobaciones marinas
Todas las aprobaciones marinas necesarias para facilitar su proceso de ingeniería.
Alto rendimiento
Solución robusta, resistente a golpes y vibraciones con alta compatibilidad electromagnética para uso en aplicaciones navales severas
Diagnóstico
La detección automática de fallos permite una rápida resolución de problemas y análisis de la causa raíz, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad de la máquina.
Innovación digital
La electrónica inteligente del sensor sienta las bases para la conectividad futura con una interfaz inteligente entre el acondicionamiento de la señal del sensor y los protocolos de comunicación digital.
La comunicación inteligente del sensor con la herramienta de comunicación Edix ™ desbloquea el acceso a la información del sensor y habilita funciones programables para una rápida adaptación del sensor a las nuevas necesidades de la aplicación durante el desarrollo y la fase de diseño.
Experiencia en asociación + aplicación
Con más de 40 años de experiencia en el mercado de primera línea brindando soluciones innovadoras a la industria naval, estamos comprometidos a respaldar tu viaje ahora y en el futuro.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for marine applications DST P30M | English | Multiple | 29 mar, 2021 | 529.4 KB |
Homologaciones
Det Norske Veritas/Germanisher Lloyd GL DNV
Lloyds Register of Shipping, LR
Bureau Veritas, BV
Registro Italiana Navale, RINA
Nippon Kaiji Kyokai, NKK
ABS American Bureau of Shipping
KR Korean Register of Shipping
CCS China Classification Society
RMRS Russian Maritime Register of Shipping
Marcado CE
RoHS compliant
UL
Soluciones relacionadas