DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industriales

  • Vista general
  • Documentos
  • Homologaciones
  • Aplicaciones relacionadas
  • Soluciones relacionadas
  • Formación

El transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente fabricado para ofrecer fiabilidad, eficiencia y rendimiento escalable

El transmisor de presión DST P300 es una solución de sensor inteligente para conectores eléctricos y puertos de presión en una variedad de aplicaciones de agua, aire y refrigeración. La robusta medición de presión se mejora con la capacidad de personalizar los diagnósticos, lo que abre la puerta a un rendimiento flexible y escalable, una mayor eficiencia y fiabilidad incluso en las condiciones más duras.

Ver los modelos 3D::

Una solución inteligente construida para mejorar el tiempo de actividad de la máquina y disminuir las fallos de campo, el sensor auto-monitorea las condiciones de fallos internos, enviando una señal al controlador principal para una resolución de problemas rápida y precisa, lo que ahorra tiempo y costes. La fabricación de alto rendimiento del sensor es resistente a golpes y vibraciones para su uso en maquinaria altamente electromagnética.

Características y ventajas

Calidad + Confianza - Fiabilidad
Diseñado para encajar y olvidar con confianza, con un diseño completamente soldado y una construcción de deriva cero que garantiza la seguridad y la estabilidad a largo plazo.

Alto rendimiento
Solución robusta, resistente a golpes y vibraciones con alta compatibilidad electromagnética, agua dura, aire y aplicaciones navales.
Mayor vida útil de los componentes y menor coste de garantía.

Innovación digital
La electrónica de sensores inteligentes sienta las bases para la conectividad y el futuro desarrollo de equipos personalizados.

Diagnóstico - mantenimiento preventivo
La detección automática de fallos permite una rápida resolución de problemas y un mantenimiento preventivo, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad de la máquina.

Funciones preparadas para el futuro
Prepárate para la comunicación digital futura con el procesador de señal digital de alta precisión ASIC de Danfoss.
Obtén acceso a funciones programables que se ajustan a las necesidades específicas de una aplicación.

Experiencia en asociación + aplicación
Décadas de experiencia en el mercado de primera línea combinadas con innovaciones líderes en la industria significa que estamos comprometidos a respaldar tu viaje ahora y en el futuro.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Data sheet Pressure transmitter for general industrial purposes with diagnostics DST P300 English Multiple 21 ene, 2021 639.1 KB .pdf

Homologaciones

Marcado CE

Cumple con RoHS

UL

NSF (pendiente)

Certificados de aprobación

Tipo Nombre Autoridad de homologación Idioma Valido para Descargar Fecha de caducidad Tipo de archivo
Explosive Safety Certificate UL E227388 English Multiple 68.7 KB .pdf
Electrical Safety Certificate UL E31024 English Multiple 5.0 MB .pdf

Aplicaciones relacionadas

Soluciones relacionadas