Sensor de presión para aplicaciones de hidrógeno con mayor rendimiento, fiabilidad y autodiagnóstico
El sensor de presión DST P150 para aplicaciones de hidrógeno cuenta con la homologación CE79/2009 y está fabricado con un robusto diseño soldado de acero inoxidable que cumple los más altos estándares de calidad. El diseño herméticamente sellado ofrece una excelente compatibilidad con los medios y lo prepara para el hidrógeno actual y los combustibles del futuro.
Obtenga las características sólidas y fiables de un elemento sensor relleno de aceite basado en la tecnología MEMS a un precio rentable. Las propiedades físicas de un elemento sensor relleno de aceite proporcionan un rango dinámico superior que da lugar a una precisión escalable en función de la temperatura y a unas capacidades de sobrepresión extraordinarias.
Características y ventajas
Rendimiento a medida
El sensor proporciona una precisión mejorada en todo el rango de temperaturas, lo que permite un control más eficaz de la aplicación.
Robusto y fiable
El DST P150 está protegido por una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión y está diseñado para resistir vibraciones extremas, cambios de temperatura e interferencias eléctricas. Todas las piezas húmedas en contacto con el medio se han cambiado a 316L para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones de hidrógeno.
Testeado a rigurosamente
Un método de "prueba hasta el fallo" es una parte importante del proceso de desarrollo de productos de Danfoss, ya que proporciona una mayor especificación y conocimiento del diseño del producto. Basándonos en nuestro sólido diseño DST P1xx, hemos ampliado la plataforma con nuestro DST P150 para cumplir la homologación EC79/2009.
Visión a futuro
Los diagnósticos integrados del DST P150 (opcionales) pueden utilizarse para comunicar los modos de fallo internos al controlador, lo que ayuda a identificar rápidamente la causa raíz de un problema y a ahorrar costes de resolución de problemas.
Escalable y personalizable
La nueva plataforma electrónica permite ajustar muchas especificaciones de rendimiento a los requisitos de la aplicación.
Conforme a normativas
El DST P150 cumple las estrictas normas EMI/EMC.
Flexible
Ya está disponible en varias configuraciones y diseñado para personalización para especificar el sensor a las necesidades de tu aplicación. No dudes en ponerse en contacto con tu distribuidor Danfoss para obtener más información.
Aplicaciones
El sensor de presión DST P150 está diseñado con enfoque en:
Motores de combustión alimentados por hidrógeno
Diseñados para soluciones de propulsión sostenibles para la agricultura, la construcción y otros tipos de maquinaria todoterreno.
Pilas de combustible
Para convertir energía en energía primaria y de reserva para edificios y vehículos comerciales, industriales y residenciales, incluidos tractores, cosechadoras, excavadoras y otros vehículos todoterreno.
Fabricantes de electrolizadores
En edificios residenciales y de otro tipo que utilicen sistemas de producción de hidrógeno.
Otras industrias
Con otras aplicaciones de hidrógeno es posible un ajuste de hasta 50 bar.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | DST P150 pressure sensor, improved performance, reliability and self-diagnostics | Inglés | Multiple | 30 abr, 2024 | 495.9 KB | |
Statement of Compliance | KIWA P000319632EC79-15 - Ext.00 | Inglés | Multiple | 08 may, 2024 | 152.4 KB | |
Folleto técnico | Pressure Transmitter, Type DST P150 | Inglés | Multiple | 06 jun, 2024 | 910.9 KB |
Homologaciones
Marcado CE
Cumple la directiva RoHS
Declaración EC79/2009