Transmisor de presión DST P140 con posibilidades digitales diseñado para proporcionar fiabilidad y durabilidad sin igual
La tecnología MEMS, el diseño de acero inoxidable y una interfaz de medios sellada herméticamente aseguran que el transmisor pueda soportar incluso los entornos de aplicación más hostiles. Y, gracias a sus características de diagnóstico y su plataforma electrónica escalable, el DST P140 es capaz de detectar automáticamente fallos del sensor, y también puede escalar el rendimiento del sensor a la aplicación específica y adaptarse a las aplicaciones más rápido con métodos y documentación de "prueba a fallo".
Ver modelos 3D:
Características y beneficios
Precisión
El DST P140 proporciona una banda de error total de +/- 1%
en todo el rango de temperatura centrado en la aplicación. Los perfiles de calibración personalizados se pueden adaptar para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación, lo que permite un control de recalentamiento más eficiente.
Fiabilidad
El embalaje optimizado del producto del sensor MEMS y la electrónica de acondicionamiento de señal ofrecen una excelente resistencia a las vibraciones, propiedades de gestión térmica y protección contra la entrada de humedad.
Pruebas exhaustivas
Un método de "prueba a fallo" es una parte importante del proceso de desarrollo de productos de Danfoss, ya que proporciona un mayor diseño del producto y una mejor comprensión de las especificaciones. Este método también permite una optimización y prueba más rápidas, mejorando el tiempo de comercialización.
A prueba de futuro
Las capacidades de diagnóstico de este transmisor beneficiarán a los clientes de hoy, ahorrando en costes de resolución de problemas, y en el futuro, ya que cada vez más productos tienen capacidades electrónicas integradas.
Escalabilidad
La plataforma electrónica nueva y modular permite a los clientes ajustar el rendimiento del sensor específico para su aplicación.
Aplicaciones
Distribución del agua
Un mejor control de la presión en las bombas de agua reduce significativamente la pérdida de agua y energía en la industria del agua.
Air handling
Compresores de aire industriales - con tecnología de pistón o tornillo - para aplicaciones de baja, media y alta presión.
![gestión de la presió](/media/5967/pressuremanagement.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
La gestión de la presión es clave en todo el ciclo del agua
El director global de Danfoss Drives Segment, Mads Warming, explica por qué existe la necesidad de un suministro y tratamiento de agua más eficientes a escala global.
![industria del agua 4.0](/media/12694/digital-water_dst-p140_blue_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Bienvenido a la industria del agua 4.0
Gracias a las crecientes posibilidades en informática y tecnología de la información, la digitalización desempeña un papel cada vez más importante en la industria del agua.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Easy selection of products for water pump applications | Finnish | Finland | 09 nov, 2021 | 300.4 KB | |
Brochure | Easy selection of products for water pump applications | Swedish | Sweden | 09 nov, 2021 | 1.1 MB | |
Brochure | Easy selection of products for water pump applications | English | Multiple | 02 nov, 2021 | 1.1 MB | |
Brochure | Easy selection of products for water pump applications | Danish | Denmark | 24 nov, 2021 | 1.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Italian | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | French | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | German | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Polish | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Portuguese | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | English | Multiple | 18 ago, 2023 | 3.0 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Spanish, Castilian | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Ukrainian | Ukraine | 20 sept, 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Chinese (CN) | Multiple | 28 abr, 2023 | 3.1 MB | |
Installation guide | Pressure transmitters DST P1XX | Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian | Multiple | 16 ago, 2022 | 1.0 MB |
Homologaciones
Marcado CE
RoHS compliant
UL
NSF
Certificados de aprobación
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire industrialesInformación acerca de la gama de productos de Danfoss Industrial Automation recomendados para aplicaciones con compresores de aire. Documentación y especificaciones técnicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Suministro de aguaCerca de un tercio de la población mundial vive actualmente en zonas con problemas de escasez de agua. Danfoss tiene soluciones que pueden ayudar a las comunidades a reducir el desperdicio de agua, a ahorrar energía y a reducir la inversión en sustitución de canalización.
Artículos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Más gotas digitales. Industria del agua 4.0.Durante las últimas décadas, la digitalización ha jugado un papel cada vez más importante en la industria del agua debido a las crecientes posibilidades en la tecnología informática y de la información.