Transmisores de presión industriales

  • Vista general
  • Productos destacados
  • Formación
  • Asistencia

Transmisores de presión fabricados a partir de conocimientos especializados

El grado de automatización de las aplicaciones móviles y fijas crece exponencialmente. Dado que la gestión eficiente de las máquinas y los sistemas depende cada vez más de controles electrónicos integrales, la demanda de sensores y transmisores será cada vez mayor.

Danfoss cuenta con décadas de experiencia en este campo y ha conseguido satisfacer las necesidades del mercado en cuestión de tecnologías y funciones.

Hoy, el catálogo de productos de Danfoss incluye una amplia selección de transmisores, en los que se combinan tecnologías de vanguardia con una selección inteligente de materiales. Gracias a ello, podemos adaptar nuestra gama de productos a, prácticamente, cualquier actividad de medida (y cualquier presupuesto).

 

Características y beneficios

Alto rendimiento EMC sin impacto en la precisión

Alto nivel de estabilidad frente a vibraciones y golpes

Estabilidad a largo plazo

Alto nivel de estabilidad ante sobrepresión

Alto grado IP

Amplia variedad de conexiones de presión, conexiones eléctricas, rangos de presión, señal de salida

Disponible con aprobaciones marinas

Smart Sensors and Connectivity Livestream

Los sensores y los sensores inteligentes son fundamentales para el cambio de procesos, productos y soluciones industriales analógicos a digitales. Desempeñan un papel importante en la evolución de la Industria 4.0 y están capacitando a las empresas para lograr ambiciosos objetivos de optimización.

Ver la grabación de LinkedIn #Livestream con nuestro experto en digitalización Dennis B. Carstensen para obtener más información

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600,  Transmisores de presión para aplicaciones de aerogeneradores; } else if (isBigColumns) { MBS 1600,  Transmisores de presión para aplicaciones de aerogeneradores } else { MBS 1600,  Transmisores de presión para aplicaciones de aerogeneradores }
    MBS 1600, Transmisores de presión para aplicaciones de aerogeneradores

    Los transmisores de presión MBS 1600 están fabricados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama específica de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.

  • if (isSmallPicture) { DST P40I Transmisor de presión; } else if (isBigColumns) { DST P40I Transmisor de presión } else { DST P40I Transmisor de presión }
    DST P40I Transmisor de presión de titanio para ambientes agresivos

    Para uso en ambientes corrosivos, Danfoss presenta el nuevo transmisor de presión robusto DST P40I fabricado en titanio y con elemento cerámico de detección de presión. DST P40I está optimizado para su uso en aplicaciones como sistemas de desalación, refrigeración por agua de mar y procesamiento químico.

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos

    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
    El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1600 - Danfoss } else { MBS 1600 - Danfoss }
    Transmisores de presión MBS 1600 para el procesamiento de plásticos

    El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    Transmisor de presión DST P92S para aplicaciones SIL-2

    Garantiza la seguridad funcional en maquinaria hidráulica móvil con los sensores de presión DST P92S SIL2. Cuando se requiere un nivel de rendimiento «d» para entornos de trabajo seguros.

Formación

¿Qué es Danfoss Learning?

Saber más sobre nuestros transmisores de presión

Aprende más sobre la tecnología de transmisores de presión y conoce nuestro programa de transmisores de presión en las lecciones electrónicas de formación de Danfoss.

Asistencia