• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de retención VCM y VCH para aplicaciones de alta presión

  • Vista general
  • Gama de productos

Optimizadas para su uso en aplicaciones de agua de mar y agua corriente

Las válvulas de retención VCM y VCH han sido diseñadas para bombas Danfoss de alta presión. La VCM está optimizada para su uso con agua de mar y la VCH para su uso con agua corriente y agua ultrapura. Las válvulas garantizan que la presión no regrese a la salida de la bomba.

Características y ventajas

Resistentes a la corrosión

Diseñadas para soportar elevadas presiones

Fácil montaje en la salida de la bomba

Gama de productos