Válvulas fiables para alivio de presión
La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión. Además, estas válvulas están diseñadas para controlar o limitar la presión del sistema mediante el drenaje del agua excedente desde el lado de presión. Asimismo, las válvulas están diseñadas para agua corriente y agua ultrapura; es decir, para medios sin aditivos de ningún tipo. Las válvulas de alivio se utilizan en varias aplicaciones: sistemas de lucha contra incendios y humidificación, etc.
Características y ventajas
Resistentes a la corrosión
Fáciles de limpiar
Cámara de amortiguación incorporada para un control estable de la presión

Bomba y válvula mejoradas
Más información sobre nuestras bombas PAH y válvulas VRH mejoradas diseñadas para sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada.
Gama de productos
Válvula VRH
Rango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 10-210 barg; 145-3046 psig
Válvula VRH
Rango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 10-210 barg; 145-3046 psig