Bombas para aplicaciones complejas de agua ultrapura (UPW)
Las bombas de alta presión PAHT y PAHT G de Danfoss ponen a tu disposición soluciones extraordinariamente fiables para tu próxima aplicación de alta presión. En la gama de bombas de alta presión de Danfoss encontrarás bombas incluso para las aplicaciones más exigentes de agua desionizada y ultrapura. Estas bombas manejan caudales que van de 0,7 a 354 l/min (de 0,2 a 93,5 gpm) y presiones de hasta 160 barg (2321 psig).
Para evitar la contaminación, las bombas de Danfoss confían exclusivamente en el medio bombeado como lubricante, por lo que no se necesita aceite. Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son extremadamente altos, reduciendo así las facturas de energía y las emisiones de CO₂.
Las bombas de alta presión de Danfoss ofrecen una fiabilidad excepcional gracias a un menor número de piezas móviles y a un menor mantenimiento. Esto hace que las bombas funcionen habitualmente con intervalos de mantenimiento de, al menos, 8000 horas. Permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. Finalmente, el coste total de propiedad es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a sus bajos costes energéticos, de funcionamiento y de mantenimiento.
Las bombas de Danfoss se pueden suministrar con homologación ATEX para su uso en áreas con atmósferas explosivas.
Características y ventajas
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación íntegra en acero inoxidable. Intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas
Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales
Instalación sencilla
Cumplimiento de los estrictos requisitos higiénicos de las normas VDI 6022 y HACCP
Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001
![Instalación de servidores - limpieza con agua ultrapura - Danfoss](/media/1428/server-installation-of-high-pressure-pumps-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Casos prácticos sobre aplicaciones de agua ultrapura
Más información sobre dónde utilizar nuestras bombas PAHT en aplicaciones de agua ultrapura.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHTCon una eficiencia volumétrica de hasta el 95 %, las bombas PAHT reducen las facturas de energía y las emisiones de CO₂. Estas bombas son conocidas por sus bajos niveles de pulsaciones, su extensa vida útil y su diseño compacto. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas PAHT GLas bombas PAHT G están diseñadas para satisfacer las exigentes demandas del mercado de las turbinas de gas. Estas bombas ofrecen las mismas ventajas que las bombas PAHT: elevada eficiencia, diseño compacto, vida útil extensa, bajo nivel de pulsaciones y funcionamiento sin aceite. Todas las bombas PAHT G están disponibles con certificación ATEX.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.