Bombas de alta presión para aplicaciones de agua corriente

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas

Bombas personalizadas para soluciones fiables y limpias

Las bombas de alta presión PAH y PAH F Danfoss, diseñadas específicamente para aplicaciones de agua corriente, son una de las soluciones más fiables y limpias para sus aplicaciones de alta presión. Las bombas PAH se utilizan en aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad, mientras que las bombas PAH F están diseñadas específicamente para aplicaciones de lucha contra incendios. Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, las bombas PAH y PAH F utilizan únicamente agua como lubricante, y no necesitan aceite.

Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son altos para garantizar la máxima fiabilidad de su solución y para reducir la factura de energía.

Las bombas PAH y PAH F Danfoss están aprobadas para su uso con presiones de hasta 160 barg (2321 psig). Asimismo, estas bombas ofrecen un amplio rango de caudal: de 1,0 a 138 l/min (0,3 a 36,5 gpm).

Las bombas de pistones axiales permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. El coste total de propiedad de las bombas Danfoss es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a su elevada eficiencia y a sus bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.

Características y beneficios

Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite

Fiabilidad insuperable dentro de su categoría

Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂

Diseño compacto, bajo peso y configuración sencilla

Vida útil extensa gracias a que se fabrican íntegramente en acero inoxidable

El coste total de propiedad más bajo del mercado

Bomba y válvula mejoradas

Bomba y válvula mejoradas

Más información sobre nuestras bombas PAH y válvulas VRH mejoradas para sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada.

Casos prácticos de bombas de alta presión de Danfoss para agua corriente

Casos prácticos de agua corriente

Más información sobre dónde utilizar nuestras bombas PAH y PAH F en aplicaciones de agua corriente.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Bomba de alta presión PAH 12,5 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de alta presión PAH 12,5 - Danfoss } else { Bomba de alta presión PAH 12,5 - Danfoss }
    Bomba de alta presión PAH 10-12,5

    Rango de presión: presión máxima de salida: 160 barg / 2321 psig
    Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
    Rango de caudal: 6,1-20,3 m³/h / 1,61-5,36 gpm
    Velocidad: 700-1800 rpm

  • if (isSmallPicture) { Bomba de alta presión PAH 70 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de alta presión PAH 70 - Danfoss } else { Bomba de alta presión PAH 70 - Danfoss }
    Bomba de alta presión PAH 50-100

    Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig (PAH 50) - 160 barg / 2321 psig (PAH 63-80) - 80 barg / 1160 psig (PAH 100)
    Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
    Rango de caudal: 30,8-138 l/min / 8,14-36,46 gpm
    Velocidad: 700-1800 rpm (PAH 50-80) - 700-1500 rpm (PAH 100)

  • if (isSmallPicture) { Bomba de alta presión PAH 20 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de alta presión PAH 20 - Danfoss } else { Bomba de alta presión PAH 20 - Danfoss }
    Bomba de alta presión PAH 20-32

    Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig (PAH 20) - 160 barg / 2321 psig (PAH 25-32)
    Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
    Rango de caudal: 12,4-53,8 m³/h / 3,28-14,21 gpm
    Velocidad: 700-1800 rpm

  • if (isSmallPicture) { Bomba de alta presión PAH 6,3 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de alta presión PAH 6,3 - Danfoss } else { Bomba de alta presión PAH 6,3 - Danfoss }
    Bomba de alta presión PAH 2-6,3

    Rango de presión: presión máxima de salida: 140 barg / 2031 psig 
    Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
    Rango de caudal: 1-10,1 m³/h / 0,26-2,67 gpm
    Velocidad: 700-1800 rpm

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss } else { Válvulas direccionales VDH/DHT para el control del sentido del flujo de alta presión - Danfoss }
    Válvulas solenoides para aplicaciones de alta presión

    Las válvulas solenoides VDH/VDHT se utilizan para controlar el sentido del flujo en aplicaciones con agua a alta presión. Las válvulas están disponibles para una amplia gama de caudales y presiones.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de alivio de presión VPH y VRH de Danfoss para aplicaciones de alta presión; } else if (isBigColumns) { Válvulas de alivio de presión VPH y VRH de Danfoss para aplicaciones de alta presión } else { Válvulas de alivio de presión VPH y VRH de Danfoss para aplicaciones de alta presión }
    Válvulas de alivio de presión VPH/VRH

    Válvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.

Aplicaciones relacionadas