Bombas de alta presión fiables y eficientes para aplicaciones de SWRO en alta mar
Las bombas APP aportan una eficiencia inigualable y una gran flexibilidad de configuración. El sencillo diseño de las bombas de pistones axiales, compuestas por un pequeño número de piezas, consigue un funcionamiento sumamente fiable, alarga los intervalos de mantenimiento y facilita las intervenciones técnicas. Las bombas APP S 674 de Danfoss están disponibles en varios tamaños, desde 2 m³/h hasta 9 m³/h, desde 21 m³/h hasta 38 m³/h y desde 53 hasta 86 m³/h.
Las bombas APP S 674 están fabricadas según la tercera edición de la norma API 674.
Características y beneficios
Amplios conocimientos sobre aplicaciones
Los valores de eficiencia más elevados del sector
Bombas compactas y pequeñas (ocupan la mitad que las bombas de la competencia)
Extensos intervalos de mantenimiento
Diseño sencillo que facilita el mantenimiento
Bombas sencillas y fiables con un elevado tiempo de funcionamiento
Corto periodo de amortización
![Aplicaciones petroquímicas - Danfoss](/media/1424/petrochemical-applications-danfoss.jpg?width=420&height=1920&v=1d36a9741f00010?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Animación de una bomba
Aprende cómo funciona una bomba de pistones axiales en este vídeo.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPLas bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.