Bombas compactas, sencillas y energéticamente eficientes
Las bombas APP de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de ósmosis inversa. Las bombas de alta presión tienen aplicaciones versátiles en plantas terrestres, navales y en altamar.
Las bombas APP aportan una eficiencia inigualable y una gran flexibilidad de configuración. El sencillo diseño de las bombas de pistones axiales, compuestas por un pequeño número de piezas, consigue un funcionamiento sumamente fiable, alarga los intervalos de mantenimiento y facilita las intervenciones técnicas.
Las bombas APP de Danfoss están disponibles en varios tamaños, desde 0,6 m3/h hasta 86 m³/h, para su uso en instalaciones de SWRO pequeñas y medianas. Consulta más abajo los productos que componen esta gama.
Características y ventajas
Amplios conocimientos sobre aplicaciones
Los valores de eficiencia más elevados del sector
Bombas compactas y pequeñas (ocupan la mitad que las bombas de la competencia)
Extensos intervalos de mantenimiento
Diseño sencillo que facilita el mantenimiento
Bombas sencillas y fiables con un elevado tiempo de funcionamiento
Corto periodo de amortización

Animación de una bomba
Aprende cómo funciona una bomba de pistones axiales en este vídeo.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión APP 16-22Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig
Presión mínima de salida/entrada: 2-5 barg / 29-72,5 psig
Caudal: 13,3-21,9 m³/h / 58,6-96,4 gpm
Velocidad: 700-1500 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión APP 1,5-3,5Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig
Presión mínima de salida, entrada: 0,5-5 barg / 7,3-72,5 psig
Caudal: 0,4-3,5 m³/h - 1,8-15,4 gpm
Velocidad: 700-3450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión APP 0,6-1,5Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig
Presión mín. de salida, entrada: 0,5-5 barg / 7,3-72,5 psig
Rango de caudal: 0,2-1,3 m³/h / 0,9-5,7 gpm
Velocidad: 700-3450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión APP 21-43Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig
Presión mínima de salida/entrada: 2-5 barg / 29-72,5 psig
Rango de caudal: 12,3-44,9 m³/h / 54,2-197,6 gpm
Velocidad: 700-1700 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión APP 11-13Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig
Presión mínima de salida, entrada: 0,5-5 barg / 7,3-72,5 psig
Caudal: 9,2-13,8 m³/h / 40,5-60,8 gpm
Velocidad: 700-1500 rpm
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
Cómo funciona
Conocimientos avanzados sobre hidráulica y materiales
Danfoss es una empresa pionera en el desarrollo de bombas de pistones axiales para aplicaciones hidráulicas exigentes cuya eficacia lleva puesta a prueba sobre el terreno desde hace más de 40 años. Hoy, la división High Pressure Pumps de Danfoss aplica su experiencia a la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés).
Con más de 15 patentes, muy bajas tolerancias contadas en micras, y un conocimiento sobre producción de clase mundial en Dúplex, Superdúplex y PEEK reforzado con fibra de carbono, Danfoss diseña y produce las bombas de pistones axiales más avanzadas para SWRO.
Ideales para trenes en paralelo fáciles de escalar
Las bombas APP de Danfoss son las preferidas de los diseñadores de sistemas y fabricantes OEM que requieren sistemas de OIAM con diseño redundante integrado y escalabilidad modular.
No importa si los trenes en paralelo están en módulos independientes o en contenedores individuales, las bombas APP siempre resultan fáciles de configurar. Gracias a su diseño compacto y sencillo, no requieren bastidores ni correas de transmisión. Asimismo, pueden instalarse en posición vertical u horizontal, incluso si existen grandes limitaciones de espacio.
Vídeos

Vídeos técnicos
Nuestros vídeos técnicos muestran cómo desmontar y montar nuestras bombas de alta presión. Vídeos técnicos disponibles para las bombas APP 0.6-1.0, APP 21-43, y APP 53-86.