Bombas energéticamente eficientes para desalación
Las bombas de alta presión APP de Danfoss, adaptadas para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés), representan una de las soluciones más fiables y sostenibles para la desalación. Las bombas APP pueden utilizarse en prácticamente cualquier aplicación SWRO en tierra firme, cerca de la costa o en altamar. Montadas en contenedores o trenes, las soluciones APP pueden incluir varias bombas en paralelo para garantizar un suministro ininterrumpido y adecuado en todo momento.
Danfoss ha sido pionera en la tecnología de bombas de pistón axial para aplicaciones hidráulicas complejas durante muchos años. Con más de 15 patentes, un sólido legado en ingeniería de precisión y unos conocimientos de producción insuperables de Duplex, Super Duplex y PEEK reforzado con carbono, Danfoss diseña y produce las bombas de pistón axial más avanzadas disponibles para aplicaciones de ósmosis inversa. Las bombas se pueden suministrar con las homologaciones ATEX y API 674.
Las bombas APP de Danfoss están disponibles en varios tamaños desde 0,6 m3 / h hasta 92 m3 / h para uso en instalaciones SWRO de tamaño pequeño y mediano.
Características y beneficios
Amplios conocimientos sobre aplicaciones
Los valores de eficiencia más elevados del sector
Bombas compactas y pequeñas (ocupan la mitad que las bombas de la competencia)
Alarga los intervalos de mantenimiento
Diseño sencillo que facilita el mantenimiento
Bombas sencillas y fiables con un elevado tiempo de funcionamiento
Tiempo de amortización breve
![](/media/eymgnkqe/app-pumps-web-icon-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Calcule el número y el tamaño de las bombas de alta presión necesarias para su aplicación y descubra cuánta energía puede ahorrar.
![Complejo turístico, ósmosis inversa en tierra - Danfoss](/media/1425/resort-onshore-reverse-osmosis-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Conseguir agua dulce de forma sostenible y energéticamente eficiente.
Reduzca los costos de energía utilizando la bomba APP de Danfoss.
Diseño compacto y sencillo.
Debido a su alta eficiencia energética y fiabilidad, la SWRO se ha convertido en una de las soluciones de desalación más sostenibles y rentables para aplicaciones terrestres, navales y en alta mar. La tecnología es fiable y segura con bombas de alta presión que fuerzan el agua de mar a través de membranas de desalinización para crear agua dulce. Danfoss ofrece experiencia y tecnologías únicas que pueden ofrecer a tu negocio alta eficiencia, bajo mantenimiento y configuración flexible.
![Energía](/media/9961/energy.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Mantenimiento](/media/9962/maintenance.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Huella](/media/9964/footprint.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Recuperación de energía superior en SWRO
Danfoss iSave es un dispositivo de recuperación de energía (ERD, por sus siglas en inglés) patentado y de alta eficiencia que garantiza una alimentación constante de la membrana en aplicaciones SWRO de cualquier tamaño, en tierra, mar o en movimiento.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APP S 674Las bombas APP S 674 están diseñadas para aplicaciones SWRO en alta mar y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector. Además, están disponibles con certificaciones API 674 y ATEX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPLas bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía para aplicaciones de ósmosis inversaEl dispositivo de recuperación de energía (ERD) 3 en 1 optimizado para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Desalación - Soluciones para ósmosis inversa (SWRO)Con las tecnologías Danfoss para aplicaciones de desalación por ósmosis inversa (SWRO) es posible ahorrar hasta un 65% de energía. Descubra más.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Planta desaladora de agua de mar en contenedores (SWRO - sistema de ósmosis inversa)Soluciones de Danfoss para plantas desaladoras en contenedores (SWRO) en situaciones de emergencia hídrica.
Cómo funciona
Casos prácticos
![](/media/8832/hpp1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Casos de éxito de ósmosis inversa
Saber más sobre dónde utilizar nuestras bombas APP y iSave ERD en aplicaciones de ósmosis inversa
Vídeos
![](/media/9996/picture2.jpg?width=419&height=1920&rnd=132007457727100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Cómo funciona una bomba
Aprende cómo funciona una bomba de pistón axial en este video-animación.