• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Las bombas PAHT C de Danfoss han sido especialmente diseñadas para su uso con disolventes químicos, ya sean puros o mezclados con agua. El principio de la bomba de pistones axiales es adecuado para el bombeo de fluidos de baja viscosidad. Sus principales aplicaciones incluyen el lavado con agua de turbinas de gas, la limpieza de piezas de automoción y aeronáutica, así como la fabricación de semiconductores. Las piezas móviles se lubrican con el propio medio bombeado. Las bombas PAHT C son las más ligeras y compactas del sector y pueden instalarse en posición horizontal o vertical.

Características y ventajas

Control de flujo directo para una dosificación precisa

Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite

Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación en acero inoxidable. Intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas

Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales

Instalación sencilla

Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ATEX