• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas de alta presión para aplicaciones de disolventes químicos

  • Vista general
  • Gama de productos

Las bombas PAHT C de Danfoss están diseñadas para manejar disolventes químicos a alta presión. Las bombas pueden satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones que requieren una concentración química alta o baja. Las bombas PAHT C manejan caudales de 0,7 a 18,1 l/min (de 0,2 a 4,7 gpm) y presiones de hasta 100 barg (1450 psig).

Para evitar la contaminación por aceites en su aplicación, las bombas de Danfoss confían exclusivamente en el medio bombeado como lubricante. Al mismo tiempo, los niveles de rendimiento de las bombas son extremadamente altos, reduciendo así las facturas de energía y las emisiones de CO₂.

Las bombas de alta presión de Danfoss ofrecen una fiabilidad excepcional gracias a un menor número de piezas móviles y a un menor mantenimiento. Esto hace que las bombas funcionen habitualmente con intervalos de mantenimiento de, al menos, 8000 horas. Permiten una configuración flexible en prácticamente cualquier entorno gracias a su tamaño compacto, su bajo peso y la durabilidad de sus materiales. Finalmente, el coste total de propiedad es inferior al de cualquier otra bomba de alta presión del mercado debido a sus bajos costes energéticos, de funcionamiento y de mantenimiento.

Las bombas de Danfoss se pueden suministrar con homologación ATEX para su uso en áreas con atmósferas explosivas. 

Características y ventajas

Control de flujo directo para una dosificación precisa

Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite

Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación en acero inoxidable Intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas

Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales

Instalación sencilla

Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ATEX

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Bombas PAHT C Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas PAHT C Danfoss } else { Bombas PAHT C Danfoss }
    Bombas PAHT C

    Las bombas PAHT C de Danfoss han sido especialmente diseñadas para su uso con disolventes químicos, ya sean puros o mezclados con agua. El principio de la bomba de pistones axiales es adecuado para el bombeo de fluidos de baja viscosidad.