Reduzca los gastos de explotación y los costes de inversión con iSave 21 Plus
iSave 21 Plus es un potente ERD para plantas más pequeñas con una capacidad de agua de 110 a 350 m³ diarios. iSave 21 Plus está diseñado para proporcionar una alta fiabilidad con el mínimo mantenimiento y reducidos costes asociados al ciclo de vida.
iSave 21 Plus es altamente eficiente y ahorra hasta un 60 % en la factura energética. Al integrar un intercambiador de presión, una bomba booster y un motor en una sola unidad compacta, la instalación del potente ERD en plantas de SWRO existentes o de nueva construcción garantiza una eficiencia óptima y un corto periodo de amortización. Además, iSave 21 Plus tiene intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas.
iSave 21 Plus es un potente ERD para plantas más pequeñas con una capacidad de agua de 110 a 350 m³ diarios. iSave 21 Plus está diseñado para proporcionar una alta fiabilidad con el mínimo mantenimiento y reducidos costes asociados al ciclo de vida.
iSave 21 Plus es altamente eficiente y ahorra hasta un 60 % en la factura energética. Al integrar un intercambiador de presión, una bomba booster y un motor en una sola unidad compacta, la instalación del potente ERD en plantas de SWRO existentes o de nueva construcción garantiza una eficiencia óptima y un corto periodo de amortización. Además, iSave 21 Plus tiene intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas.
iSave 21 Plus permite aumentar la presión hasta 5 bar, para garantizar una alta fiabilidad durante el funcionamiento diario.
Gracias a su pequeño tamaño, iSave 21 es una solución ideal para aplicaciones en las que existen limitaciones de espacio. El diseño del iSave 21 Plus permite su instalación tanto vertical como horizontal.
Además del importante ahorro durante el funcionamiento, iSave 21 Plus reduce los costes de inversión, al reducir el tamaño de la bomba necesaria y el número de tuberías y componentes.
Características y ventajas
iSave 21 Plus es una opción potente para plantas de SWRO más pequeñas con una capacidad de agua de 110 a 350 m³ diarios.
iSave 21 Plus está diseñado para proporcionar una alta fiabilidad con el mínimo mantenimiento y unos costes asociados al ciclo de vida reducidos.
Presión máx. de salida: 83 barg (1203 psig)
Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig)
Caudal: 6-22 m³/h; 26-97 gpm
Velocidad: 500-1500 rpm
![Nota de prensa sobre iSave 21 Plus](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nota de prensa
Danfoss lanza una nueva generación del popular ERD iSave 21 para plantas SWRO más pequeñas. Mayor fiabilidad, flexibilidad de diseño y alta eficiencia son algunas de las características del nuevo iSave 21 Plus.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70El modelo iSave 70 está diseñado para el uso con fluidos poco viscosos y corrosivos, como el agua de mar. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 625-875 rpm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50El modelo iSave 50 está diseñado para el uso con fluidos poco viscosos y corrosivos, como el agua de mar. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 525-650 rpm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40La unidad iSave 40 se compone de un intercambiador de presión isobárico, una bomba booster de desplazamiento positivo de alta presión y un motor eléctrico. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 600 - 1200 rpm.