Dispositivo de recuperación de energía 3 en 1
El dispositivo de recuperación de energía (ERD) 3 en 1 optimizado para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar. Con iSave, dispondrá de un intercambiador de presión, una bomba booster y un motor integrados en una unidad compacta que ofrece una elevada eficiencia y un corto período de amortización de la inversión.
Gracias a su pequeño tamaño, iSave se ha convertido en una solución muy utilizada cuando existen limitaciones de espacio. Cuando están equipadas con iSave, las bombas APP de Danfoss producen más agua dulce por metro cuadrado que cualquier otro sistema del mercado.
iSave se puede utilizar en casi cualquier aplicación de SWRO, terrestre o marina, nueva o reacondicionada. El diseño «3 en 1» permite una puesta en servicio rápida, una monitorización continua del rendimiento y una regulación sencilla que facilita la adaptación a los cambios estacionales. Se conocen casos en los que otros dispositivos isobáricos han provocado un exceso de revoluciones o un sobrecaudal, dando lugar a un control deficiente del proceso y una baja eficiencia. Esto se consigue evitar con las posibilidades de control activo que ofrece la tecnología iSave.
iSave captura la energía hidráulica de la corriente de rechazo de alta presión del proceso SWRO y transfiere la energía de nuevo al sistema, reduciendo drásticamente el consumo de energía independientemente del caudal y el tamaño del sistema SWRO. Aparte del importante ahorro energético, el ERD iSave reduce también los gastos de capital gracias a su diseño integrado, que minimiza el tamaño de la bomba de alta presión y el número de tuberías y componentes.
![ERD iSave para ósmosis inversa - Folleto - Danfoss](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Máxima recuperación de energía en sistemas de ósmosis inversa de agua de mar
El iSave de Danfoss es un dispositivo de recuperación de energía (ERD, por sus siglas en inglés) patentado y sumamente eficiente que garantiza la alimentación de membrana en los sistemas de ósmosis inversa de agua de mar de cualquier tamaño, ya sea en aplicaciones en tierra, mar o portátiles.
Características y ventajas
Amplios conocimientos sobre aplicaciones
Valores de eficiencia competitivos
Diseño compacto: intercambiador de presión, bomba y motor en una sola unidad
Diseño sencillo que facilita el mantenimiento
Bombas sencillas y fiables con un elevado tiempo de funcionamiento
Tiempo de amortización breve
![Herramienta de selección de iSave - Danfoss](/media/4370/isave.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramienta de selección de iSave
Descarga la herramienta de selección de iSave para hacer cálculos y seleccionar dispositivos con facilidad. Calcula el número de dispositivos iSave que necesitas para tu proyecto, así como su tamaño.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70El modelo iSave 70 está diseñado para el uso con fluidos poco viscosos y corrosivos, como el agua de mar. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 625-875 rpm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50El modelo iSave 50 está diseñado para el uso con fluidos poco viscosos y corrosivos, como el agua de mar. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 525-650 rpm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 21 PlusiSave 21 Plus es un potente ERD para plantas más pequeñas con una capacidad de agua de 110 a 350 m³ diarios. iSave 21 Plus está diseñado para ofrecer una alta fiabilidad con el mínimo mantenimiento y reducidos costes asociados al ciclo de vida.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40La unidad iSave 40 se compone de un intercambiador de presión isobárico, una bomba booster de desplazamiento positivo de alta presión y un motor eléctrico. Presión diferencial máx.: 5 barg (72 psig) Velocidad: 600 - 1200 rpm.
Esquemas
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APP S 674Las bombas APP S 674 están diseñadas para aplicaciones SWRO en alta mar y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector. Además, están disponibles con certificaciones API 674 y ATEX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPLas bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.
Cómo funciona
Siempre que la simplicidad y el espacio importen, el diseño 3 en 1 de iSave hará que la recuperación de energía sea tan fácil como eficiente.
El exclusivo diseño de iSave sitúa tres componentes esenciales de recuperación isobárica de energía exactamente donde deben estar: uno junto a otro. De este modo, los ingenieros pueden configurar sistemas de ósmosis inversa más sencillos, compactos y fáciles de usar, incluso en lugares con limitaciones de espacio, como contenedores.
Al combinarlo con una bomba compacta APP de alta presión, el conjunto de bomba y ERD de Danfoss produce más agua dulce por metro cuadrado que cualquier otro sistema disponible en el mercado.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una desaladora SWRO contenerizada es reacondicionada para ahorrar energía y mantenimientoUna bomba compacta y altamente eficiente de Danfoss reemplaza a una bomba centrífuga. Después de 20.000 horas aún no ha necesitado mantenimiento y los costes energéticos se han reducido en un 20%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones Danfoss con bajo consumo de energía para desalación industrialCon la novedosa tecnología de Danfoss, Acciona ha construido una innovadora planta de desalación por ósmosis inversa, la más grande del Mediterráneo.
En este proyecto, las soluciones de Danfoss han reducido el consumo de energía y los costes de producción en comparación con los sistemas tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El tesoro enterrado de la isla de Jeju convertido en agua dulceKrosys es una empresa coreana líder con larga experiencia en sistemas de Osmosis inversa (SWRO). Krosys no tenía dudas de que las bombas de APP de Danfoss serían la forma más energéticamente eficiente de transformar "agua de lava" en agua dulce en la isla coreana de Jeju.