MPE 70: El primer ERD activo para plantas SWRO medianas y grandes
Integrando un motor de bajo voltaje con un dispositivo de recuperación de energía isobárico, el MPE 70 es el primer ERD activo del mundo diseñado para plantas SWRO medianas y grandes.
Al eliminar por completo el riesgo de giro excesivo del rotor, el MPE 70 controlado por motor funciona de manera segura a caudales máximos y variables y reduce los aumentos de salinidad de alimentación de membrana debido a la mezcla.
Además de una eficiencia energética y fiabilidad sin precedentes, el MPE 70 reduce la necesidad de redundancia del ERD en plantas más grandes, evita las paradas del rotor debido a la bioincrustación y facilita una automatización más inteligente y un mejor mantenimiento predictivo.
El MPE 70 se basa en la tecnología probada de Danfoss y décadas de experiencia en ahorro de energía.

Animación
Comprueba cómo funciona el intercambiador de presión isobárico activo con pocas piezas móviles y un diseño simple.
Características y ventajas
El primer ERD isobárico activo del mundo para plantas SWRO medianas y grandes
Mejor eficiencia energética, control y fiabilidad
Elimina el riesgo de giro excesivo del rotor
Operación segura a caudales variables y máximos
Menos aumentos de salinidad de la alimentación de la membrana debido a la mezcla
Se requiere menos redundancia de ERD
Se acabaron las paradas de los rotores por culpa de las bioincrustaciones
Preparado para una automatización más inteligente y un mejor mantenimiento predictivo
Fácil instalación en trenes acoplados en paralelo
Tecnología probada, ahora a mayor escala




Las bombas de alta presión más eficientes del mundo
Además de las mejores ERD de su clase, Danfoss también diseña las bombas de alta presión más eficientes del mundo para SWRO.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presiónCon un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Desalación - Soluciones para ósmosis inversa (SWRO)Con las tecnologías Danfoss para aplicaciones de desalación por ósmosis inversa (SWRO) es posible ahorrar hasta un 65% de energía. Descubra más.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Planta desaladora de agua de mar en contenedores (SWRO - sistema de ósmosis inversa)Soluciones de Danfoss para plantas desaladoras en contenedores (SWRO) en situaciones de emergencia hídrica.