Las válvulas antirretorno NVD de Danfoss permiten que el medio fluya en una dirección.
Danfoss NVD es una amplia gama de válvulas antirretorno con diferentes diseños que satisfacen las distintas demandas relacionadas con la pérdida de carga, la velocidad de funcionamiento, el tipo de conexión y el precio.
Características y ventajas
Disponibles con distintos diseños para satisfacer distintas demandas.
Protege tus componentes del sistema
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de mariposaLas válvulas de mariposa son los componentes que proporcionan regulación de tipo ON/OFF de las aplicaciones de district heating, HVAC o agua cuando el espacio disponible para los componentes es limitado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltrosLos filtros protegen los equipos sensibles como contadores, bombas y válvulas de control del peligro que suponen las partículas extrañas presentes en los medios de trabajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de bolaLas válvulas de bola permiten un control On/Off de la conexión al sistema de los edificios. Estas válvulas crean secciones en el sistema que permite realizar labores de servicio, mantenimiento y reparación por secciones, sin necesidad de apagar o de vaciar el conjunto del sistema.