Las válvulas de mariposa son los componentes que proporcionan regulación de tipo ON/OFF de las aplicaciones de district heating, HVAC o agua cuando el espacio disponible para los componentes es limitado.
Las válvulas de mariposa VFY de Danfoss son concéntricas y tienen un diseño de revestimiento de EPDM sustituible que garantiza un funcionamiento fiable y una estanqueidad en ambas direcciones. Disponen de un eje de una sola pieza con estrías que garantizan una fuerte conexión con el disco y una protección antiexplosión para un uso seguro.
Las válvulas de mariposa SBFV de Danfoss son de acero de alto rendimiento que, junto con las válvulas de bola JIP™ de Danfoss, completan la familia de válvulas de cierre diseñadas especialmente para sistemas de district heating y district cooling.
Las válvulas SBFV de Danfoss son válvulas de mariposa de triple compensación con un diseño único de asiento laminar que garantiza un funcionamiento fiable y una estanqueidad en ambas direcciones, incluso a altas y bajas temperaturas. Han sido diseñadas principalmente como válvulas de cierre, pero también se pueden utilizar con fines de control sencillos.
La caja de empaquetado ha sido diseñada según el mismo principio que las válvulas de bola JIP™. Se emplea un sello de PTFE reforzado con carbono, ya que no se deteriora con el paso de los años; además, la válvula puede apretarse mientras está en la tubería, lo que garantiza la estanqueidad externa durante toda su vida útil.
Características y ventajas
Alta fiabilidad de la estanqueidad y de la transmisión del par a largo plazo gracias a los cojinetes antifricción.
El anillo de seguridad antieyección mantiene el eje en su lugar y permite un fácil mantenimiento.
La seguridad está reforzada con una estanqueidad secundaria.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de bolaLas válvulas de bola permiten un control On/Off de la conexión al sistema de los edificios. Estas válvulas crean secciones en el sistema que permite realizar labores de servicio, mantenimiento y reparación por secciones, sin necesidad de apagar o de vaciar el conjunto del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas antirretornoLas válvulas antirretorno NVD de Danfoss permiten que el medio fluya en una dirección.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltrosLos filtros protegen los equipos sensibles como contadores, bombas y válvulas de control del peligro que suponen las partículas extrañas presentes en los medios de trabajo.
Herramientas de soporte

Aprovechar todo el potencial de la red
Podemos ayudar a las empresas de servicios públicos a optimizar su suministro de calefacción urbana a las ciudades con un impacto positivo en la descarbonización y la reducción del consumo de energía. Es hora de aprovechar todo el potencial de la red para lograr la máxima rentabilidad, eficiencia energética y un camino resistente para un futuro más ecológico.