Las válvulas rotativas de Danfoss se emplean en sistemas de calefacción que incluyen:
- Aplicaciones de caldera
- Aplicaciones solares
- Aplicaciones de bombas de calor
- Aplicaciones de mezcla y diversora
- Aplicaciones de control de prioridades
Las válvulas rotativas están diseñadas para la regulación del caudal y la temperatura en sistemas de calefacción en los que no se necesitan una estanquidad total ni unas características de control específicas.
Danfoss ha diseñado un indicador de posición exclusivo que facilita la instalación y agiliza la puesta en servicio. Los indicadores de posición de las válvulas están diseñados para su visualización desde la parte superior o desde un lateral, con o sin el actuador montado. Esta característica ahorra tiempo durante la instalación y la puesta en servicio.
Gracias a un nuevo y avanzado diseño de válvula, las válvulas rotativas de Danfoss ofrecen el nivel de fugas más reducido de su categoría. Para una estanquidad total y un control superior, Danfoss recomienda la solución iMCV™, la nueva generación de válvulas de control motorizadas inteligentes. Las válvulas iMCV™ incorporan una función antioscilación, una instalación sin herramientas, un actuador para DN15 a DN80 y un diseño estanco (sin fugas).
Características y ventajas
Nivel de fugas más reducido de su categoría e indicación de posición ajustable para una instalación más sencilla y una puesta en servicio más rápida.
Los actuadores AMB son más rápidos, flexibles y no necesitan mantenimiento: los actuadores de mejor calidad del mercado.
Puesta en servicio libre de contratiempos con indicador visible de la posición de válvula.
Herramientas de soporte
Guía de aplicación